ADA4622-2
ADA4622-2
新規設計に推奨オペアンプ、高精度、30 V、7.5 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.32
Viewing:
製品の詳細
- AD820/AD822の次世代製品
- 広いゲイン帯域幅積: 8 MHz(typ)
- 高速スルーレート: +23 V/µs/-18 V/µs(typ)
- 低入力バイアス電流: ±10 pA(max) TA =@ 25°C
- 低オフセット電圧
- Aグレード: ±0.8 mV(max)@ TA = 25°C
- Bグレード: ±0.35 mV(max)@ TA = 25°C
- 低オフセット電圧ドリフト
- Aグレード: ±2 μV/°C(typ)、±15 μA/°C(max)
- Bグレード: ±2 μV/°C(typ)、±5 μA/°C(max)
- 入力電圧範囲に V- を含む
- レールtoレール出力
- 電磁干渉除去比(EMIRR)
- 90 dB typ @ f = 1000 MHz と f = 2400 MHz
- 業界標準のパッケージとピン配置
ADA4622-1/ADA4622-2は単電源、レールtoレール出力(RRO)、高精度JFET入力オペアンプAD822の次世代製品です。AD820とAD822は柔軟性があり、使いやすいので各種のアプリケーションで有効ですが、ADA4622-1/ADA4622-2はその特長を維持しながら多くの改善点を含むグレードアンプ品として必要な製品となっています。
入力電圧範囲に負電源が含まれ、出力はレールtoレールに振れます。近くにスイッチング・ノイズ源がある場合の信号のノイズ耐性を高めるために入力EMIフィルタが追加されています。
セトリング・タイム性能を改善し、最近のシングル・エンド逐次比較レジスタA/Dコンバータ(SAR ADC)の入力を駆動できるように、速度の項目である帯域幅とスルーレートを大きくするとともに出力駆動能力も高くなっています。
電源電流は AD820とAD822 と同じに保たれていますが、電圧ノイズを低減し、広帯域ノイズは25%、1/fノイズは半分に減少しています。ADA4622-1/ADA4622-2 のDC精度はAD820とAD822に対して改善されており、オフセット電圧が半分になり、最大温度ドリフトの仕様がADA4622-1/ADA4622-2 に追加されております。AD820とAD822に対して同相ノイズ除去比(CMRR)が改善されているので、非反転ゲインアンプやディファレンス・アンプ回路で使用する場合、ADA4622-1/ADA4622-2はAD820とAD822より適しています。
ADA4622-1/ADA4622-2は−40°C ~ +125°Cの拡張工業温度範囲で動作が規定されており、5 V ~ 30 Vで動作し、+5 V、±5 V、±15 Vで仕様が規定されております。ADA4622-1は5ピンSOT-23と 8ピンLFCSPパッケージを採用し、ADA4622-2は8ピンSOIC、8 ピン MSOP と8 ピン LFCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション- 高出力インピーダンス・センサのインターフェース
- フォトダイオード・センサーのインターフェース
- トランスインピーダンス・アンプ
- ADC用ドライバ
- 高精度フィルタと信号処理
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
チュートリアル 4
テクニカル・ブック 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4622-2ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4622-2ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4622-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4622-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4622-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4622-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-2BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-2BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-2BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADA4622-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4622-2ACPZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
-
広帯域フォトダイオード・プリアンプ -
フォトダイオード・トランスインピーダンス・アンプ
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4622
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。