ADA4099-2

新規設計に推奨

50V、8MHz、1.5mA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top、高精度オペアンプ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超広範囲のコモンモード電圧範囲:−VS − 0.1V~−VS + 70V
  • 幅広い電源電圧範囲:(VSY):+3.15V~+50V(PSRRで±25V)
  • 低電源電流:1.5mA/チャンネル(代表値)
  • 低入力オフセット電圧:±40μV(最大値)
  • 低入力オフセット電圧ドリフト:±0.4μV/°C(最大値)
  • 低電圧ノイズ:
    • 1/fノイズ・コーナ:6Hz(代表値)
    • 0.1Hz~10Hzで150nVp-p(代表値)
    • 100Hzで7nV/√Hz(代表値)(en)
  • 高速
    • GBP:8MHz(代表値)
    • スルー・レート:ΔVOUT = 25Vで5.5V/μs(代表値)
  • 低消費電力のシャットダウン:20μA(最大値)
  • 低入力バイアス電流:±10nA(最大値)
  • 大信号電圧ゲイン:120dB(最小値)
  • CMRR:118dB(最小値)
  • PSRR:123dB(最小値)
  • 入力オーバードライブ耐性(位相反転は発生しない)
  • ±2kV HBMおよび±1.25kV FICDM
  • 幅広い温度範囲:−55°C~+150°C(Hグレード)
ADA4099-2
50V、8MHz、1.5mA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top、高精度オペアンプ
ADA4099-1/ADA4099-2 Functional Block Diagram ADA4099-2 Pin Configuration ADA4099-2 Pin Configuration ADA4099-2 Pin Configuration ADA4099-2 Chip Image
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4099-1
  • ADA4099-2

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4099-2

ADA4099-2、50V、8MHz、1.5mA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top高精度オペアンプの評価

機能と利点

  • ADA4099-2用のフル機能評価用ボード
  • プロトタイプを効率的に構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • テスト装置やその他の回路への接続を簡略化

製品詳細

EVAL-ADA4099-2EBZでは、ADA4099-2、10ピン、リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)、堅牢なOver-The-Top高精度オペアンプを評価できます。EVAL-ADA4099-2EBZは、ゲイン1構成を使用している事前装着ボードです。

EVAL-ADA4099-2EBZは、シンプルかつ効率的に使用できるよう設計されています。EVAL-ADA4099-2EBZは、入出力にエッジ・マウントSubminiature Version A(SMA)コネクタを採用しているためテスト装置やその他の回路へ効率的に接続することができます。入出力に使用する代替オプションとして、バルク・テスト・ポイントも組み込まれています。最適化されたEVAL-ADA4099-2EBZグラウンド・プレーン、部品の配置、電源によって、回路で最高の柔軟性と性能を得られます。EVAL-ADA4099-2EBZでは、表面実装技術(SMT)とケース・サイズ0603の大部分の部品を組み合わせて使用します(10μFバイパス・コンデンサを除く)。またEVAL-ADA4099-2EBZには、抵抗およびコンデンサ用の空きパッドがあり、異なるアプリケーション回路や構成が実装できるオプションと柔軟性を提供します。

ADA4099-2の詳細については、ADA4099-2のデータシートを参照してください。EVAL-ADA4099-2EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADA4099-2
ADA4099-2、50V、8MHz、1.5mA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top高精度オペアンプの評価
EVAL-ADA4099-2EBZ Evaluation Board EVAL-ADA4099-2EBZ-TOP-web EVAL-ADA4099-2EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品