ADA4097-2
ADA4097-2
新規設計に推奨50 V, 130 kHz, 32.5 μA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amp
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品の詳細
- Ultrawide common-mode input range: −VS − 0.1 V to −VS + 70 V
- Wide power supply voltage range: +3 V to +50 V (to ±25 V for PSRR)
- Low power supply current: 32.5 μA (typical)
- Low input offset voltage: ±60 μV maximum
- Low input offset voltage drift: ±1 μV/°C maximum (B grade)
- Low input voltage noise
- 6 Hz typical 1/f noise corner
- 1000 nV p-p typical at 0.1 Hz to 10 Hz
- GBP: 130 kHz typical for fTEST = 250 Hz
- Slew rate: 0.1 V/μs typical at ΔVOUT = 4 V
- Low power supply current shutdown: 20 μA maximum
- Low input offset current: ±300 pA maximum
- Large signal voltage gain: 120 dB minimum for ΔVOUT = 3.5 V
- CMRR: 120 dB minimum at VCM = −0.1 V to +70 V
- PSRR: 123 dB minimum at VSY = +3 V to ±25 V
- Input overdrive tolerant with no phase reversal
- ±2 kV HBM and ±1.25 kV FICDM
- Wide temperature range: −55°C to +150°C (H grade)
- Shutdown feature available for single 6-lead TSOT and dual 10-lead LFCSP packages
The ADA4097-1/ADA4097-2 are single and dual robust, precision, rail-to-rail input and output operational amplifiers (op amps) with inputs that operate from −VS to +VS and beyond, which are referred to in this data sheet as Over-The-Top™. The devices feature offset voltages of <60 μV, input bias currents (IB) of <0.3 nA, and can operate on single or split supplies that range from 3 V to 50 V. The ADA4097-1/ADA4097-2 draw 32.5 μA of supply current per channel.
The ADA4097-1/ADA4097-2 Over-The-Top™ input stages have robust input protection features for abusive environments. The inputs can tolerate up to 80 V of differential voltage without damage or degradation to dc accuracy. The operating common-mode input range extends from rail-to-rail and beyond, up to 70 V > –VS, independent of the +VS supply.
The ADA4097-1/ADA4097-2 are unity-gain stable and can drive loads requiring up to 20 mA per channel. The devices can also drive capacitive loads as large as 200 pF. The amplifiers are available with low power shutdown.
The ADA4097-1 is available in a standard, 6-lead thin small outline transistor (TSOT) package. The ADA4097-2 is available in an 8-lead standard small outline (SOIC_N) package, 8-lead mini small outline package (MSOP), and 10-lead lead-frame chip-scale package (LFCSP).
APPLICATIONS
- Industrial sensor conditioning
- Supply current sensing
- Battery and power supply monitoring
- Front-end amplifiers in abusive environments
- 4 mA to 20 mA transmitters
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4097-2BCPZ | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4097-2BCPZ-RL7 | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4097-2BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4097-2BRMZ-RL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4097-2BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4097-2BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4097-2HCPZ | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4097-2HCPZ-RL7 | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4097-2HRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4097-2HRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
ADA4097-2BRZ | 製造中 | |
ADA4097-2BRZ-RL7 | 製造中 | |
ADA4097-2HRZ | 製造中 | |
ADA4097-2HRZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4097-1
- ADA4097-2
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。