AD2438
新規設計に推奨A2B(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
A2Bバスの機能
- ライン・トポロジ
- 単一メイン・ノード、最大16の下位ノード
- ノード間は最大15m、ケーブル全長は最大80m
- 遠距離通信
- 同期データ
- マルチチャンネルI2S/TDM - I2S/TDM
- クロック同期、すべてのノードで位相をアライン
- 低遅延の下位ノード間通信
- 制御およびステータス情報I2C - I2C
- 遠距離GPIO
- 同期データ
- バス電源またはローカル電源下位ノード
- SigmaStudio+グラフィカル・ソフトウェア・ツールを使用して設定可能
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ベースラインA2Bトランシーバーの機能
- A2Bメイン・ノードまたは最下位ノードとして設定可能
- I2Cインターフェースを介してプログラム可能
- 8ビット~32ビットのマルチチャンネルI2S/TDMインターフェース
- I2S/TDM/PDMプログラマブル・データ・レート
- I2Cメールボックス
- メイン・ノードまたは下位ノードの高ダイナミック・レンジ・マイクロフォン4個向けのPDM入力
- 最大4個のPDMマイクロフォンを使用したノードでのI2S/TDMデータの受信をサポート
- トランシーバーごとに一意のIDレジスタ
- クロスオーバーまたは直線ケーブルをサポート
- EMC性能を最適化するプログラマブル設定
AD2430/AD2438トランシーバーの機能強化
- 内蔵ライン・パワー・スイッチによるケーブル診断
- ローカル電源から給電する下位ノード用に低電圧入力(LVI)モードのVINでの3.3Vの入力に対応
- 専用のハードウェア・リセット・ピン
- I2S/TDMクロスバー・スイッチ
- Tx/Rx TDMチャンネル・データとA2Bスロットの柔軟なマッピング
- I2C高速モード・プラス(1MHz)に対応
- 4個のPWM出力を使用したキャビン内LED制御に対応
- ピン・マッピングの設定が可能な8本のGPIOピン
A2B™(オートモーティブ・オーディオ・バス)には、ノード間が最大15mの長距離マルチチャンネルI2S/TDMリンクが装備されています。双方向同期パルス・コード変調(PCM)データ(デジタル・オーディオなど)、クロック、同期信号を1本のシールドなしツイスト・ペア(UTP)差動ケーブルに埋め込みます。A2Bでは、直接ポイントtoポイント接続がサポートされ、様々な場所にある複数のデイジーチェーン・ノードが、時分割マルチプレクサ・チャンネル・コンテンツを提供したり、利用したりできます。
A2Bは、単一のメイン・ノードと複数の下位ノードを持つシステムであり、ホスト・コントローラにあるトランシーバーがメイン・トランシーバーになります。メイン・ノードは、すべての下位ノードのクロック、同期、フレーミングを生成します。メインA2Bトランシーバー・チップは、設定とリードバックのために制御バス(I2C)経由でプログラマブルになっています。この制御バスの延長部分がA2Bデータ・ストリームに埋め込まれており、下位ノードのトランシーバー上のレジスタおよびステータス情報への直接アクセスが可能になります。また、ホストから下位ノードのペリフェラルへのI2C - I2C間通信も可能になります。
トランシーバーは、マルチチャンネルI2S/TDMインターフェースを通じて、汎用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)またはマイクロプロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)、マイクロフォン、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、コーデックに直接接続できます。最大4個のパルス密度変調(PDM)デジタル・マイクロフォンに直接接続するためのPDMインターフェースも用意されています。トランシーバーのパルス幅変調(PWM)出力によってLEDドライバや電圧レギュレータを制御できます。GPIOのステータスと制御は、ノード間で直接伝達されます。
また、このトランシーバーではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、メイン・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流を下位ノードに供給します。
オートモーティブ・アプリケーション
- ハンズフリー/音声認識
- マイクロフォン・アレイ
- 車内テレマティックスおよび緊急通話システム
- オーバーヘッド・コンソール
- 車内通信
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD2438WCCPZY | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD2438WCCPZY-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 7, 2025 - 24_0279 Addition of UTAC Thailand (UT4) as an Alternate Final Test Site for AD243X Device |
||
AD2438WCCPZY | 製造中 | |
AD2438WCCPZY-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
最新のディスカッション
AD2438Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める