71M6543H
エネルギーメーターIC
電気メーター設計の高コスト電流トランスを削除
Viewing:
製品の詳細
- 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
- 中性線電流測定を備えた7つのセンサー入力(電流入力は差動モードを選択可能)
- シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
- パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
- 64KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6543F)
- 128KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6543G)
- パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
- 4象限計測、位相シーケンス
- デジタル温度補償:
- 計測補償
- 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
- 独立した32ビット演算エンジン
- ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
- 位相補償(±7°)
- 3つのバッテリバックアップモード:
- ブラウンアウトモード
- LCDモード
- スリープモード
- 端子イベント発生時のウェイクアップとウェイクオンタイマー
- スリープモード:1µA
- フラッシュセキュリティ
- インシステムプログラム更新
- 8ビットMPU (80515)、最大5MIPS
- ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
- LCDドライバ:
- 6つのコモンセグメントドライバ
- 最大56の選択可能な端子
- 最大51の多機能DIO端子
- ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
- I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
- フラッシュプログラム機能を備えたSPIインタフェース
- IRおよびAMR用の2つのUART
- 変調機能を備えたIR LEDドライバ
- 工業用温度範囲
- 鉛フリー100ピンLQFPパッケージ
71M6543F/71M6543Gは、第4世代の多相メーター用システムオンチップ(SoC)で、5MHz 8051対応のMPUコア、デジタル温度補償内蔵の低電力リアルタイムクロック(RTC)、フラッシュメモリ、およびLCDドライバを備えています。マキシムのSingle Converter Technology®は、22ビットデルタシグマADC、7つのアナログ入力、デジタル計測温度補償、高精度電圧リファレンス、および32ビット演算エンジン(CE)を備えているため、ごくわずかな外付け部品で広範なメーターアプリケーションに対応します。
71M6543F/71M6543Gは、71M6xx3シリーズ絶縁型センサーとのインタフェースオプションをサポートし、BOMコスト削減、磁気タンパー耐性、および信頼性の向上を提供します。これらのICは、アクティブおよびバッテリモードでの超低電力動作、5KBの共有RAM、およびメーター動作中にコードおよび/またはデータのプログラムが可能な64KB (71M6543F)または128KB (71M6543G)のフラッシュメモリを備えています。
完全なラインナップのコード開発ツール、デモコード、およびリファレンスデザインによって、世界のあらゆるANSIおよびIEC電力メーター規格に適合するメーターの迅速な開発と認定が可能です。
アプリケーション
- エネルギーメーター
- 磁気干渉のデモ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
71m6543hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める