71M6603
絶縁型センサーIC
電気メーター設計の高コスト電流トランスを削除
製品の詳細
- 高コストの電流トランスを電流シャントに置換することによってBOMを削減
- 最低50µΩまでのシャント抵抗に対応
- 高精度な測定
- 22ビットADC
- 電力監視内蔵
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
- パルストランスを使用したガルバニック絶縁で電力、双方向データ、およびタイミングリファレンスを提供
- 消費電流:3.3mW (typ)
- 電力監視内蔵
絶縁型センサーICの71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)によって、マキシム・インテグレーテッドの第4世代多相メーター用71M654xシステムオンチップ(SoC)は抵抗シャントなどの非絶縁型センサーの使用が可能になり、高コストかつ非リニアな絶縁トランスまたはCTが不要です。絶縁は、71M654xと絶縁型センサーICの間に双方向デジタル通信リンクを形成する低コストのパルストランスによって提供されます。
71M6xxx絶縁型センサーICは、22ビットのデルタシグマADC、差動入力を備えたアンプ、高精度電圧リファレンス、温度センサー、および71M654xによって供給される電力パルスによって励起される電源電圧ジェネレータを内蔵しています。
これらの絶縁型センサーICは、71M654xメーター用SoCと組み合わせることによって、前例のないBOMコスト削減、磁気タンパー耐性、単相および多相アプリケーションの信頼性向上を提供します。
これらのメーター用SoCは、工業用温度範囲で動作し、8ピンSO鉛フリーパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 電力メーター
- 磁気干渉のデモ
最新のディスカッション
71M6603に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める