MAX9730
製造中2.4W、単一電源G級パワーアンプ
バッテリから超高出力のパワースピーカアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.12
製品の詳細
- 動作電圧:2.7V~5.5V
- チャージポンプ電源内蔵
- 効率:63% (VCC = 5V、POUT = 1W)
- 2.4W出力電力を8Ωに供給(VCC = 5Vの場合)
- クリックレス/ポップレス動作
- 放熱効果に優れる小型パッケージ
- 2mm x 2.5mmの20ピンWLP
- 4mm x 4mmの28ピンTQFN
MAX9730は、反転チャージポンプ電源を内蔵するモノラルG級パワーアンプを搭載しています。チャージポンプは2.7VDC~5.5VDCの電源電圧範囲で最大500mAのピーク出力電流を供給可能で、8Ω負荷へ最大2.4Wの出力電力が保証されています。2.4Wの出力電力を備えているため、バッテリ電源レイルが次第に低下しても、過渡オーディオコンテンツがクリッピングされません。
MAX9730は高効率であるため、バッテリ寿命が最長化されます。マキシム独自の出力段は、D級アンプに一般に付随するEMI問題がなく、AB級デバイスを上回るレベルの効率を備えています。効率が高いため、出力電力能力をディレーティングせずに、MAX9730をWLPパッケージで提供することができます。
このデバイスは完全差動入力/出力、包括的クリック/ポップノイズ抑制、シャットダウン制御、およびソフトスタート回路を採用しています。MAX9730は-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が完全保証され、鉛フリー、超小型20ピンWLPパッケージ(2mm x 2.5mm)および28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯ゲーム用コンソール
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- パーソナルメディアプレーヤー
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9730ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX9730ETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX9730EWP+G45 | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX9730EWP+TG45 | 20-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9730ETI+ | 製造中 | |
MAX9730ETI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9730に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める