MAX5898

新規設計には非推奨

インタリーブされたLVDS入力付き、16ビット、500Msps、補間および変調デュアルDAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$31.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ACLR:71dB (fOUT = 61.44MHzにおいて) (4キャリアWCDMA)
  • マルチキャリアUMTS、cdma2000®、GSMスペクトルマスクに準拠(fOUT = 122MHzにおいて)
  • ノイズスペクトル密度 = -160dBFS/Hz (fOUT = 16MHzにおいて)
  • SFDR:90dBc、低IF周波数(10MHz)において
  • SFDR:88dBc、高IF周波数(50MHz)において
  • 低電力:831mW (fCLK = 250MHzにおいて)
  • ユーザプログラマブル
    • 2倍、4倍、または8倍を選択可能な補間フィルタ
      • 通過帯域リップル:< 0.01dB
      • 阻止帯域除去:> 95dB
    • Real (実数)またはComplex (複素)を選択可能な変調器動作
    • 選択可能な変調器LO周波数:OFF、fIM / 2、またはfIM / 4
    • 選択可能な出力フィルタ:ローパスまたはハイパス
    • チャネルごとの利得およびオフセット調整
  • EVキット入手可能(MAX5898EVKITを注文してください)
MAX5898
インタリーブされたLVDS入力付き、16ビット、500Msps、補間および変調デュアルDAC
MAX5898:簡易ダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q復調器 1
MAX2022 製造中 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器
高速高精度D/Aコンバータ 3
MAX5895 最終販売 CMOS入力、16ビット、500Msps補間および変調デュアルDAC
MAX5894 製造中止 CMOS入力、14ビット、500Msps、補間および変調デュアルDAC
MAX5893 最終販売 CMOS入力、12ビット、500Msps補間および変調デュアルDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX5898EVKIT

MAX5898の評価システム/評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • SPI 4線式シリアルインタフェース
  • リファレンス回路を搭載
  • リセット回路を搭載
  • 実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応のソフトウェア付属

製品詳細

MAX5898の評価キット(EVキット)は、補間および変調を行うデュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5898の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットボードは、DAC差動出力電流をシングルエンド電圧に変換する回路を備えています。また、このEVキットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も備えています。

同梱の評価ソフトウェアはWindows® 98/2000/XP上で動作し、SPI™インタフェースを通じてMAX5898の機能を実行するグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5898のEVキットは、MAX5898の評価を容易にする実証済みのPCBレイアウトを備えています。適切に動作させるには、このEVキットを適切なタイミング信号とインタフェースさせる必要があります。CMOD232コマンドモジュールを用いずにこのEVキットを使用する場合は、システム側電源(VMOD)、グランドリターン(GND)、およびインタフェース(SCLK、CS、DIN、DOUT)信号をPCB上のパッドに接続します(フルデータシートの「Figure 5 (図5)」参照)。タイミングの要件については、MAX5898のフルデータシートを参照してください。

MAX5898の評価ソフトウェアはコンピュータのシリアル通信ポートを通じてEVシステムボード(CMOD232)と接続するIBM®互換PC上のWindows 98/2000/XP上で動作します。設定および操作方法については、フルデータシートの「Quick Start (クイックスタート)」の項を参照してください。

パソコンを使ってMAX5898を総合評価するには、総合EVシステム(MAX5898EVCMOD2)をお求めください。別のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX5898EVKIT)をお求めください。

アプリケーション

  • アナログ直交変調アーキテクチャ
  • 基地局:3GマルチキャリアUMTS、CDMA、およびGSM
  • ブロードバンドケーブルインフラ
  • ブロードバンドワイヤレストランスミッタ
  • 計測および自動試験装置(ATE)

MAX5898EVCMOD2

MAX5898の評価システム/評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • SPI 4線式シリアルインタフェース
  • リファレンス回路を搭載
  • リセット回路を搭載
  • 実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応のソフトウェア付属

製品詳細

MAX5898の評価キット(EVキット)は、補間および変調を行うデュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5898の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットボードは、DAC差動出力電流をシングルエンド電圧に変換する回路を備えています。また、このEVキットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も備えています。

同梱の評価ソフトウェアはWindows® 98/2000/XP上で動作し、SPI™インタフェースを通じてMAX5898の機能を実行するグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5898のEVキットは、MAX5898の評価を容易にする実証済みのPCBレイアウトを備えています。適切に動作させるには、このEVキットを適切なタイミング信号とインタフェースさせる必要があります。CMOD232コマンドモジュールを用いずにこのEVキットを使用する場合は、システム側電源(VMOD)、グランドリターン(GND)、およびインタフェース(SCLK、CS、DIN、DOUT)信号をPCB上のパッドに接続します(フルデータシートの「Figure 5 (図5)」参照)。タイミングの要件については、MAX5898のフルデータシートを参照してください。

MAX5898の評価ソフトウェアはコンピュータのシリアル通信ポートを通じてEVシステムボード(CMOD232)と接続するIBM®互換PC上のWindows 98/2000/XP上で動作します。設定および操作方法については、フルデータシートの「Quick Start (クイックスタート)」の項を参照してください。

パソコンを使ってMAX5898を総合評価するには、総合EVシステム(MAX5898EVCMOD2)をお求めください。別のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX5898EVKIT)をお求めください。

アプリケーション

  • アナログ直交変調アーキテクチャ
  • 基地局:3GマルチキャリアUMTS、CDMA、およびGSM
  • ブロードバンドケーブルインフラ
  • ブロードバンドワイヤレストランスミッタ
  • 計測および自動試験装置(ATE)

MAX5898EVKIT
MAX5898の評価システム/評価キット
MAX5898EVCMOD2
MAX5898の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

max5898に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品