MAX3654
最終販売47MHz~870MHzアナログCATVトランスインピーダンスアンプ
製品の詳細
アナログトランスインピーダンスアンプ(TIA)のMAX3654は、ファイバトゥザホーム(FTTH)ネットワークのCATVアプリケーション用に設計されています。この高直線性アンプは、受動光ネットワーク(PON)における47MHz~870MHzの副搬送波多重(SCM)信号用のアンプです。利得制御入力は、平均パワーで表した-6dBm~+2dBmの光入力に対してAGC動作を行います。47MHzにおいて62dBΩの最大利得および18dBの利得制御範囲を備えており、-6dBmの光入力で最低RF出力レベルはチャネル当り14dBmVです。4mm x 4mmの小型パッケージは、アナログPIN光電流を75Ω CATV出力に変換するのに必要なすべての能動RF回路を内蔵しています。
この700mWのSiGe (シリコンゲルマニウム) RF ICは、FTTH ONT (光ネットワーク端末)用の低コスト、低電力、高集積アナログCATVレシーバソリューションを提供します。
アプリケーション
- FTTH光ネットワーク終端(ONT)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max3654に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める