MAX34427

新規設計に推奨

SMBusデュアル・チャンネル広ダイナミック・レンジ電力積算器

タブレット、スマートフォン、ラップトップ、デスクトップおよびノートブックPCでバッテリ駆動時間の延長を実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • コードの最適化による消費電力の最小化を実現
  • 広い86dBのダイナミック・レンジを備えた2つの電力モニタ
  • 電流と電圧の両方を測定
  • 積算電流のみまたは積算電力の測定が可能
  • 低速積算モードでは消費電力が低減
  • パワーダウン・モード
  • 自律的動作によってプロセッサのオーバーヘッドを最小化
    • チャンネル当り56ビットの積算器によって2048サンプル/秒で2.27時間のデータをキャプチャ
    • チャンネル当り14ビットの電圧レジスタ
  • 高集積ソリューションによって部品数、PCBスペース、およびBOMコストを最小化
    • 電流検出電圧:5µV~100mV (電流コモンモード範囲:0.5V~24V)
    • 16のプログラム可能I2Cアドレス
    • バス・タイムアウトを備えたI2C/SMBusインターフェース
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
    • 小型12ピンWLP (2.24mm × 1.91mm、0.5mmピッチ)および12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • 開発が容易
    • 高度なGUIを備えた評価用キット
MAX34427
SMBusデュアル・チャンネル広ダイナミック・レンジ電力積算器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

最新のディスカッション