MAX16031

製造中

不揮発性フォルトメモリ内蔵、EEPROMベースシステムモニタ

ネットワーク、テレコム、およびサーバ機器などの高信頼性システムのアップタイムを最大限にするEEPROM設定可能なデバイス

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源電圧動作範囲:2.85V~14V
  • 1%の高精度で最大8つの電圧(シングルエンドまたは擬似差動)を監視
  • EEPROM設定可能な限界値
    • 2つの低電圧と2つの過電圧
    • 2つの過昇温度
    • 2つの過電流
  • 過電流出力付きハイサイド電流検出アンプ(MAX16031のみ)
  • 最大3つの温度(内部1/リモート2)を監視
  • 不揮発性フォルトメモリにフォルト状態を保存して後から読取り可能
  • 設定可能なフォルト出力を2つ追加
  • 2つの設定可能なGPIO
  • アクティブローALERT出力とバスタイムアウト機能付きSMBus/I²C対応インタフェース
  • JTAGインタフェース
  • 7mm x 7mmの48ピンTQFNパッケージ
MAX16031
不揮発性フォルトメモリ内蔵、EEPROMベースシステムモニタ
MAX16031、MAX16032:ピン配置
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

BSDLモデル・ファイル 1


評価用キット

MAX16031EVKIT

MAX16031の評価キット

機能と利点

  • ホストPCとのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • プロトタイプ基板上でMAX16031のプログラミングを簡単化
  • LEDによって各出力の状態を表示
  • 搭載されたDACによって監視対象の電圧をシミュレート
  • 簡単な評価のための使いやすいテストポイントとヘッダ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16031の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリを内蔵したEEPROMベースのシステムモニタMAX16031の評価を容易にする実証済みプリント基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型基板です。

このEVキットは、USB-JTAGおよびI²Cインタフェースを搭載し、ホストPCとMAX16031間の通信を容易にします。監視対象の入力に接続されたDAC、および各プログラマブル出力に接続された状態表示用LEDは、MAX16031のさまざまな監視機能の評価を容易にします。

このEVキットのデータシートは、MAX16031に精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16031/MAX16032 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ネットワーキング
  • サーバ
  • ストレージシステム
  • テレコム
  • ワークステーション

MAX16031EVKIT
MAX16031の評価キット

最新のディスカッション

max16031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品