DS1855
新規設計には非推奨デュアル不揮発性デジタルポテンショメータおよびセキュアメモリ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品の詳細
- 2つのリニアテーパポテンショメータ
- DS1855-010 (1個の10kΩ 、100ポジション、および1個の10kΩ、256ポジション)
- DS1855-020 (1個の10kΩ 、100ポジション、および1個の20kΩ、256ポジション)
- DS1855-050 (1個の10kΩ 、100ポジション、および1個の50kΩ、256ポジション)
- DS1855-100 (1個の10kΩ 、100ポジション、および1個の100kΩ、256ポジション)
- 256バイトのEEPROMメモリ
- 2線式インタフェースで、データとポテンショメータ制御にアクセス
- データとポテンショメータ設定値を保護する外部書込み保護ピン
- データとポテンショメータ設定値もソフトウェア制御により書込み保護可能
- ワイパ位置の保存(不揮発性)
- 3Vまたは5Vの電源で動作
- パッケージ:14ピンTSSOP、16ピンCSBGA、および14ピンフリップチップ
- 工業用動作温度:-40℃~+85℃
デュアル不揮発性(NV)デジタルポテンショメータおよびセキュアメモリのDS1855は、1つの100ポジションリニアテーパポテンショメータ、1つの256ポジションリニアテーパポテンショメータ、256バイトのEEPROMメモリ、および2線式インタフェースで構成されています。新しいソフトウェア書込み保護機能を備えたDS1855は、DS1845のアップグレード版です。DS1855は、制御アプリケーションにおけるバイアス電圧とバイアス電流の設定を最小限の回路で実現する理想的な方法を提供します。EEPROMメモリによって、特定システムやデバイスに関する設定データとキャリブレーションデータを保存することができ、同様にポテンショメータのワイパ設定を制御することができます。どんな種類のユーザー情報も、このメモリの最初の248バイトに保存できます。EEPROMメモリの次の2つのアドレスはポテンショメータの設定値用で、残り6バイトのメモリは予備です。これらの予備レジスタとポテンショメータレジスタは、データの保存に使用できません。このEEPROMへのアクセスには、業界標準の2線式バスを用います。インタフェースのI/Oピンは、SDAとSCLから成ります。DS1855のワイパ位置は、EEPROMデータと同様、書込み保護入力ピン(WP)を用いたハードウェア書込み保護か、2線式インタフェースを用いてソフトウェアにより書込み保護されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 携帯電話
- 民生用オーディオ
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
- LCDディスプレイおよびパネル
- ノートブックコンピュータ
- パームトップ、ハンディターミナル(バーコードを含む)
- ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
- 試験および測定機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 5
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1855E-010+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1855E-010+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1855E-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1855E-050+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1855E-010+ | 製造中 | |
DS1855E-010+T&R | 製造中 | |
DS1855E-050+ | 製造中 | |
DS1855E-050+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・ポテンショメータ 1 | ||
DS1845 | 新規設計には非推奨 | デュアルNVポテンショメータおよびメモリ |
最新のディスカッション
ds1855に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める