MAX9724

製造中

低RF感度およびシャットダウン付き、60mW、DirectDrive、ステレオヘッドフォンアンプ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.62
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 改善されたRFノイズ除去(標準アンプで最大67dB)
  • 大容量出力コンデンサ不要
  • 低電力シャットダウンモード:< 0.1µA
  • 可変利得(MAX9724A)、または-1.5V/Vの固定ゲイン(MAX9724B)
  • 低THD+N:0.02%
  • 高PSRR (1kHzで80dB)のためLDOは不要
  • クリック/ポップノイズ抑制内蔵
  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 低自己消費電流:3.5mA
  • 省スペースパッケージで提供
    • 12ピンUCSP (1.5mm x 2mm)
    • 12ピンTQFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX9724
低RF感度およびシャットダウン付き、60mW、DirectDrive、ステレオヘッドフォンアンプ
MAX9724A、MAX9724B:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9724AEVKIT

MAX9724AおよびMAX9724Bの評価キット

機能と利点

  • DCブロッキングコンデンサ不要
  • 動作電圧:2.7V~5.5V
  • 可変利得:-1.5V/V
  • チャネル当り60mWを32Ω負荷に供給
  • THD+N:0.02%
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9724Aの評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーションのステレオヘッドフォンアンプ駆動用のMAX9724A ICを使用する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9724Aは、可変利得およびDirectDrive®出力の、60mWステレオヘッドフォンアンプです。マキシムのDirectDrive技術は、アンプ出力の大型DCブロッキングコンデンサを不要にします。

このEVキットは、-1.5V/Vの利得に設定され、2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、チャネル当り最大60mWを32Ω負荷に供給可能で、0.02% THD+Nを達成します。

また、MAX9724AのEVキットを使って、固定利得アンプのMAX9724Bも評価することができます。MAX9724B ICの無料サンプルについては、マキシムまでお問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • DVDプレーヤー
  • 携帯ゲーム用コンソール
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックPC
  • PDA
  • スマートフォン

MAX9724AEVKIT
MAX9724AおよびMAX9724Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX9724に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品