製品概要
機能と利点
- 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオを駆動
- I²SオーディオDAC実装(MAX9850)
- D級オーディオパワーアンプ実装(MAX9701)
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USBから給電
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9260の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9260を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9260の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX9260のEVキットは、MAX9260GCB/V+が実装されています。
GMSLを総合評価するためには、MAX9260のEVキットとそのコンパニオンボード、MAX9259のEVキット、またはMAX9249のEVキットの両方をお求めください。
アプリケーション
- 車載ナビゲーション、インフォテイメント、および画像検出システム
- ディスプレイ用、高速シリアルデータ伝送
- 画像検出用、高速シリアルデータ伝送
関連資料
-
MAX9260EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9260 Data Sheet (Rev. 2)2011/01/07PDF1M
-
ビットエラーレートテスト回路内蔵、2.5Gbpsサーデスを使用したリンク品質測定の簡略化2011/11/21