MAX5430
製造中PGA用、±15Vデジタル設定可能、高精度電圧分周器
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
Viewing:
製品の詳細
MAX5430/MAX5431は、PGA用ディジタル設定可能な高精度抵抗器アレイです。MAX5430/MAX5431は、+15Vの単一電源または±15Vデュアル電源で動作し、消費電流はわずか35µAです。これらのデバイスは、プログラマブルゲインアンプ(PGA)アプリケーション用に設計されており、0.025% (MAX5430A/MAX5431A)、0.09% (MAX5430B/MAX5431B)、または0.5% (MAX5430C/MAX5431C)の比精度で1、2、4、および8の4種類の高精度非反転利得にディジタル制御接続された固定抵抗分圧器で構成されています。MAX5431は、オペアンプ入力バイアス電流補償用のマッチング抵抗器を内蔵しています。
MAX5430/MAX5431は、省スペース8ピンSOT23および10ピンµMAXパッケージで提供されます。これらのデバイスは、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 汎用プログラマブル非反転アンプ
- プログラマブル計測アンプ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5430AEKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX5430AEKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX5430BEKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX5430BEKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX5430CEKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX5430CEKA+T | 8-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5430BEKA+T | 製造中 | |
MAX5430CEKA+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5430に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める