LTC6702
新規設計に推奨小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
Viewing:
製品の詳細
- 低電源動作:1.7V(最小)
- 低消費電流:30μA/コンパレータ(最大)
- 伝播遅延:500ns(最大、-40℃~125℃)
- トグル周波数:3.2MHz
- グランドを100mV下回る電圧まで拡張された入力電圧範囲
- 内部ヒステリシス:4mV
- 高出力ドライブ:TTLおよびCMOS互換
- ±15mAで規定(-40℃~125℃)
- 10000pFまでの容量性負荷をドライブ
- -40℃~125℃の温度範囲で規定
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™および2mm×2mm DFNパッケージ
LTC6702は、ボードスペースが重視されるアプリケーションにおいて、高速動作と低電圧動作をともに実現しながらバッテリ寿命を最大限に延ばす非常に小型のデュアル・コンパレータです。
このコンパレータは1.7V~5.5Vの電源で動作し、500nsの最大伝播遅延が保証され、最大消費電流はわずか30μAです。内部ヒステリシスにより、入力ノイズの影響が低減され、信号がゆっくり変化する場合でも、使いやすくなっています。CMOS入力により、大きいソース・インピーダンスを使用できます。
LTC6702は8ピンSOT-23および小型2mm×2mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- ウィンドウ・コンパレータ
- スレッショルド検出器/ディスクリミネータ
- クロック生成
- 車載用のセンスおよび制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6702CDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702CDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702HDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702HDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- AD8675 - Operational Amplifiers (Op Amps), ADAQ4380-4 - Integrated/Special Purpose A/D Converters, LTC6702 - Comparators
- LT6650 - Voltage References, LTC6702 - Comparators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6702
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。