MAXQ1850

製造中

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵

高度物理セキュリティを備えた低ピン数暗号化マイクロコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能32ビットMAXQ30 RISCコア
  • DC~16MHz動作、MHz当りほぼ1MIPS
  • 3.3Vの単一電源によって低電力でフレキシブルなインタフェースが可能
  • 65MHzの暗号化エンジンの実行によって処理時間を短縮
  • 2x/4xクロック乗算器内蔵
  • 5V耐圧I/O
  • 最大16の汎用I/O端子
  • 33の命令、大部分がシングルサイクル
  • 3つの独立したデータポインタが、自動インクリメント/デクリメントでデータ転送を高速化
  • 事実上無制限のソフトウェアスタック
  • 16ビットの命令ワード、32ビットのデータバス内蔵
  • 16 x 32ビットアキュムレータ
  • CRC-16、CRC-32ジェネレータ
  • セキュリティ機能
    • タンパセンサは内部鍵とユーザデータを瞬時に「ゼロ化」
      • 範囲外温度/電圧の検出
      • ユーザ定義の自壊入力(SDIx)のアクティブ化
    • 暗号化ハードウェア内蔵:
      • DESエンジン:Single DESおよび2/3 Key 3DES動作をサポート
      • AESエンジン:128、192、および256ビット鍵長をサポート
      • ECDSA用の公開キー暗号アクセラレータ (鍵長:160、192、256)
      • DSAおよびRSA用の公開鍵暗号アクセラレータ (鍵長:1024、2048)
      • ハードウェアハッシュエンジン:SHA-1、SHA-224、SHA-256をサポート
    • リセット不可のTrue Timeクロックによって、有効期限と日付/時刻スタンプを自動刻印
  • メモリ機能
    • セキュアメモリ管理ユニット
    • 256KBフラッシュプログラムメモリ内蔵
    • 8KBバッテリバックアップNV SRAM内蔵
  • ペリフェラル機能
    • 4つのエンドポイントバッファを備えた、USBデバイスコントローラ
    • 2つの物理的に個別の通信バスを備えたFIFO内蔵ISO 7816 UART
    • 1つの汎用UART
    • 2つの16ビットタイマー
  • パワーマネージメント機能
  • デバッグポートまたはシリアルポートを介したインシステムプログラミング
  • NV RAMおよびセキュリティセンサをサポートする超低バッテリリーク(130nA)
MAXQ1850
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
MAXQ1850 Block Diagram
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
Product 2
DS5250 最終販売 高速セキュアマイクロコントローラ
MAXQ1103 新規設計には非推奨 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

maxq1850に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品