MAXQ1103

新規設計には非推奨

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵

高度物理セキュリティおよび暗号化された外部バスを備えた暗号化マイクロコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高性能32ビットMAXQ30 RISCコア
  • DC~25MHzで動作、MHz当りほぼ1MIPS
  • デュアル1.8Vコア/3.3V I/Oによって、低電力/フレキシブルインタフェースが可能
  • 5V耐圧I/O
  • 最大32の汎用I/O端子
  • 34の命令、大部分がシングルサイクル
  • 3つの独立したデータポインタが、自動インクリメント/デクリメントでデータ転送を高速化
  • 実質上無制限のソフトウェアスタック
  • 16ビットの命令ワード、32ビットのデータバス
  • 16 x 32ビット加算器
  • セキュリティ機能
    • 3DES暗号化された外付けメモリバスによって盗聴を防止
    • 以下の条件で、タンパーセンサは内部鍵とユーザデータを瞬時に「ゼロ化」:
      • 範囲外温度/電圧の検出
      • ユーザ定義の自壊入力(SDIx)のアクティブ化
    • 暗号化ハードウェアの内蔵:
      • DESエンジン:Single DESおよび2/3 Key 3DES動作をサポート
      • ECDSA用の公開鍵暗号アクセラレータ(鍵長:160、192、および256)
      • DSAおよびRSA用の公開鍵暗号アクセラレータ(鍵長:1024および2048)
      • ハードウェアハッシュエンジン:SHA-1、SHA-224、SHA-256をサポート
    • リセット不可の真のタイムクロックによって、有効期限と日付/時刻スタンプを自動刻印
  • メモリ機能
    • セキュアメモリ管理ユニットおよび4KBの命令キャッシュ
    • 512KBのフラッシュプログラムメモリ内蔵
    • 3KBのプログラムメモリSRAM内蔵
    • 32KBのデータSRAM内蔵(1KBバッテリバックNV SRAMを含む)
    • リニアアドレス領域は、最大8MBの外付けプログラム/データメモリに直接アクセス
  • ペリフェラル機能
    • 4つのエンドポイントバッファ付き、USBデバイスコントローラ
    • 2つの物理的に個別の通信バス付きFIFOのISO 7816 UART
  • パワーマネージメント機能
  • デバッグポートまたはシリアルポートを介したインシステムプログラミング
  • NV RAMおよびセキュリティセンサをサポートする超低バッテリリーク(150nA)
MAXQ1103
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
DS5250 最終販売 高速セキュアマイクロコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAXQ1103に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品