MAX9892
製造中シャントモード、オーディオクリック/ポップ除去回路
ヘッドフォンおよびライン出力のクリックおよびポップを除去する小型実装面積で業界最新のIC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.47
製品の詳細
- 歪みなしのクリック/ポップ除去
- 消費電流:1µA以下
- 1.7V~3.6Vの単一電源動作
- 小型パッケージ
- 6ピンUCSP (1mm x 1.52mm x 0.6mm)
- 6ピンµDFN (2mm x 2mm x 0.75mm)
MAX9892はポータブルマルチメディア機器向けのオーディオクリック/ポップ除去回路です。1.7V~3.6Vの電源で動作するMAX9892は、既存システムのアンプ出力に接続し、起動時およびシャットダウン時にグランドへのローインピーダンス経路を作ります。入力のINLおよびINRはVDDから(VDD - 5.5V)までの電圧振幅に対応します。詳細についてはフルデータシートの「Setting the Supply Voltage (電源電圧の設定)」の項を参照してください。パワーアップおよびパワーダウン時のトランジェントはグランドに短絡され、クリックおよびポップノイズが可聴ノイズになるのを防止します。
MAX9892は2つのローインピーダンスアナログスイッチを備え、その開閉を行うアクティブローMUTEで制御されます。これらのスイッチは通常動作ではオープンで、出力信号に影響を与えません。アンプの起動時およびシャットダウン時に、MAX9892は出力をグランドに短絡するためにアクティブにして、クリックおよびポップによりヘッドフォンに電流が流れるのを防ぐことができます。
MAX9892は6ピンUCSP (1mm x 1.52mm x 0.6mm)および6ピンµDFN (2mm x 2mm x 0.75mm)パッケージで提供されています。MAX9892は-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- モバイルインターネットデバイス
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルゲーム用コンソール
- ポータブルメディアプレーヤー
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9892ELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX9892ELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX9892ERT+ | Ultra Chip-Scale Package, 2x3 Array | ||
MAX9892ERT+T | Ultra Chip-Scale Package, 2x3 Array |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9892ERT+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9892ERT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max9892に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める