MAX985
製造中マイクロパワー、低電圧、UCSP/SC70、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.76
製品の詳細
- 自己消費電流:11µA
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- コモンモード入力電圧範囲は電源レールの250mV外側まで拡張
- 伝搬遅延:300ns
- プッシュプル出力段により8mAの電流をシンク/ソース(MAX985/MAX989/MAX993)
- VCCを超えるオープンドレイン出力電圧(MAX986/MAX990/MAX994)
- 独自の出力段により出力スイッチング電流および消費電力全体を低減
- 消費電流:80µA (1MHzスイッチング周波数時)
- オーバドライブ入力に対して位相反転なし
- 省スペースパッケージ
- UCSP (MAX985)
- SOT23 (MAX985/MAX986/MAX989/MAX990)
- µMAX® (MAX989/MAX990)
MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994は、低電圧動作とレール・ツー・レール入出力を特長とする、シングル/デュアル/クワッド超低電力コンパレータです。2.5V~5.5Vの動作電圧範囲を備え、これらのデバイスは3Vおよび5Vシステムともに最適です。また、これらコンパレータは、±1.25V~±2.75Vのデュアル電源でも動作します。これらのデバイスの消費電流はわずか11µAで、300nsの伝搬遅延を実現しています。
入力バイアス電流は1.0pA (typ)で、入力オフセット電圧は0.5mV (typ)です。ヒステリシスを内蔵しているため、低速入力信号の場合でもクリーンな出力スイッチングを実現します。
出力段のユニークな設計によって、スイッチング時の消費電流サージが抑制され、他の多くのコンパレータに見られる電源グリッチがほぼ排除されます。MAX985/MAX989/MAX993は、電流をシンクとソースするプッシュプル出力段を備えています。大出力ドライバを内蔵しているため、最大8mAの負荷でレール・ツー・レールの出力スイングが可能になります。MAX986/MAX990/MAX994は、VCCを超え、VEEから6V (max)までプルできる、オープンドレイン出力段を備えています。このオープンドレインバージョンは、レベルトランスレータやバイポーラからシングルエンドへのコンバータに最適です。
シングルのMAX985はチップスケールパッケージ(UCSP™)で提供され、必要なプリント基板面積が大幅に削減されます。シングルのMAX985/MAX986は5ピンSC70パッケージで、デュアルMAX989/MAX990は8ピンSOT23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルラインレシーバ
- グランド/電源検出
- IRレシーバ
- レベルトランスレータ
- モバイル通信
- ポータブルバッテリ駆動システム
- スレッショルド検出器
- ウィンドウコンパレータ
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX985EBT+G45 | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX985EBT+TG45 | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX985ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX985ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX985EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX985EUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX985EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX985EXK+T | 5-SC70-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX985EBT+TG45 | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX985EBT+TG45 | 製造中 | |
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX985ESA+ | 製造中 | |
MAX985ESA+T | 製造中 | |
MAX985EUK+ | 製造中 | |
MAX985EUK+T | 製造中 | |
MAX985EXK+ | 製造中 | |
MAX985EXK+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX985ESA+ | 製造中 | |
MAX985ESA+T | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX985EUK+ | 製造中 | |
MAX985EUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。