MAX98309
製造中モノラル1.4W AB級オーディオアンプ
低自己消費電流と優れたSNRを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.45
製品の詳細
- システム性能を向上
- 差動入力によってノイズ耐性が向上
- 業界トップクラスのクリック/ポップ抑制
- 高90dB PSRR (fIN = 217Hz)
- ソリューションサイズを小型化
- 1mm x 1mmのウェハレベルパッケージ(WLP)実装面積
- バッテリ寿命を延長
- 低自己消費電流
- 堅牢なシステム設計を実現
- 熱過負荷保護
- 短絡保護
- 消費電流:1.2mA (VDD = 3.7V)
- 750mWを8Ωに供給(VDD = 3.7V)
- 動作電源:2.5V~5.5V
- ピン選択可能な内部固定利得(MAX98310)
- 1.8Vロジック対応アクティブローSHDN入力
モノラル1.4W AB級オーディオアンプのMAX98309/MAX98310は、優れたSNRと低い0.008% THD+Nを維持しながら、低自己消費電流を提供します。これらのICは、優れた90dB PSRRと最先端のクリック/ポップ抑制を備えています。
これらのICは、0dB、3dB、6dB、および9dBの内部固定利得(MAX98310)または外付け抵抗を介して外部設定される利得(MAX98309)で提供されます。
MAX98309は、10msまたは100msのピン選択可能なターンオン時間を備え、MAX98310はプリセット5msのターンオン時間を備えています。
MAX98309/MAX98310は、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.0mm x 1.0mm、0.3mmピッチ)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ
- 電子書籍リーダー
- GPS
- ポータブルメディアプレーヤー
- タブレット
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX98309EWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX98309EWL+T | 9-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max98309に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める