MAX9713
製造中6W、フィルタレス、スペクトラム拡散モノラル/ステレオD級アンプ
フラットパネルTVおよびPCディスプレイアプリケーションに最適な6W、D級アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.77
製品の詳細
- フィルタレスD級アンプを実現
- ユニークなスペクトラム拡散モードは従来方式に優る放射の5dB改善
- 最大効率:85%
- 6Wの出力電力を8Ω負荷に供給
- 低THD+N:0.07%
- 高PSRR:76dB (1kHz)
- 単一電源動作:10V~25V
- 差動入力によりコモンモードノイズを最小化
- 端子設定で選択可能な利得により部品点数を削減
- 業界トップクラスのクリック/ポップ抑制回路内蔵
- 低自己消費電流:18mA
- 低電力シャットダウンモード:0.2µA
- 短絡および熱過負荷保護
- 放熱効果に優れる省スペースパッケージ
- 32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm):MAX9713
- 32ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm):MAX9714
モノラル/ステレオD級オーディオパワーアンプのMAX9713/MAX9714はD級の効率でAB級のアンプ性能を備え、基板面積を節減して、大型ヒートシンクは不要です。これらの製品はD級アーキテクチャを採用し、最大6Wを供給して、85%以上の効率を実現します。変調/スイッチング方式によって、従来必要としたD級出力フィルタが不要になります。
MAX9713/MAX9714は2種類の変調方式を採用しています:固定周波数モード(FFM)と、変調周波数によるEMI放射を低減するスペクトラム拡散モード(SSM)です。これらの製品は完全差動アーキテクチャ、フルブリッジ出力、および包括的統合クリック/ポップノイズ抑制方式を採用しています。
MAX9713/MAX9714は、76dBの高PSRR、0.07%の低THD+N、および95dB以上のSNRを実現しています。短絡/サーマル過負荷保護により、障害状態時にこの製品を損傷から保護します。MAX9713は、32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)で提供されます。MAX9714は、32ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)で提供されます。両製品とも、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ
- デスクトップPC
- ハンズフリー自動車電話アダプタ
- ハイエンドノートブック
- LCDモニタ
- LCDプロジェクタ
- LCD TV
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9713ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9713ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9713ETJ+ | 製造中 | |
MAX9713ETJ+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max9713に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める