MAX9647

製造中

汎用、低電圧、シングルコンパレータ、小型パッケージ

LMX331/LMX331Hのピンコンパチブル置換品

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 保証性能:+1.8V~+5.5V
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 低消費電流:60µA (チャネル当り、VDD = +5.0V)
  • グランドを含む入力コモンモード電圧範囲
  • オーバードライブした入力用の位相反転なし
  • 低出力飽和電圧:120mV
  • 内部2mVヒステリシス(MAX9648)
  • 省スペースの5ピンSC70パッケージ(2.0mm x 2.1mm x 1.0mm)
MAX9647
汎用、低電圧、シングルコンパレータ、小型パッケージ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9647EVKIT

MAX9647およびMAX9648の評価キット

機能と利点

  • 多数のコンパレータ構成に対応
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9647の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9647を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、シャントを設定しいくつかの部品を変更することによって、ロジックレベルトランスレータおよび弛張発振器など、多数のコンパレータアプリケーションをサポートするための構成に容易に設定可能です。このEVキットは、評価しやすい0603部品用のPCBパッドを備えています。このEVキットは、+1.8V~+5.5VのVDD電源で動作します。
このEVキットは、MAX9647AUK+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9648AUK+のサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載アプリケーション
  • バッテリ駆動電子機器
  • 汎用低電圧アプリケーション
  • 汎用ポータブル機器
  • モバイル通信
  • ノートブックおよびPDA

MAX9647EVKIT
MAX9647およびMAX9648の評価キット

最新のディスカッション

MAX9647に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品