MAX9615

製造中

低電力、高効率、シングル/デュアル、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ

メンテナンスのシステムダウンタイムを節約し、自己較正機能によって経時および温度変化に対してシステム精度を確保

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • VCC:1.7V~5.5V (0℃~+70℃)
  • VCC:1.8V~5.5V (-40℃~+125℃)
  • 低VOS:100µV (max)
  • レイルトゥレイル入力および出力
  • 低消費電流:210µA、1µA (シャットダウン時)
  • 自動トリムオフセット較正
  • 帯域幅:2.8MHz
  • 優れたRF耐性
MAX9615
低電力、高効率、シングル/デュアル、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
MAX9613、MAX9615:標準アプリケーション回路
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
MAX9613EVKIT

MAX9613の評価キット

機能と利点

  • マルチオペアンプ構成に対応
    • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9613の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力MOS入力オペアンプのMAX9613を評価する実証済みのデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも容易に適応させることができます。低電力、低入力VOS、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX9613AXT+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 汎用信号処理
  • 産業用および医療用センサー
  • ノートブック、ポータブルメディアプレーヤー

MAX9613EVKIT
MAX9613の評価キット

最新のディスカッション

MAX9615に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品