MAX9325
2:8差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ
製品の詳細
MAX9325は低スキュー、2:8差動ドライバで、超低出力間スキュー(50ps max)およびデバイス間スキュー(225ps max)を備えています。これらの機能によって、このデバイスはバックプレーンや基板全体にわたるクロック/データ分配に最適です。このデバイスは2つの差動HSTL入力またはLVECL/LVPECL入力からいずれか1つを選択し、8個の差動出力でそれをリピートします。出力はLVECLおよびLVPECLとコンパチブルで、50Ω終端の伝送ラインを直接駆動することができます。
使用されていない1つのコンプリメンタリ入力を内蔵リファレンス出力電圧VBBに接続して、シングルエンド信号を受け入れるように差動入力を設定することができます。すべての入力は、VEEへのプルダウン抵抗を内蔵しています。入力がオープン状態またはVEEになると、内蔵プルダウンおよびフェイルセーフ回路によって、差動がローデフォルト出力になります。
MAX9325は2.375V~3.8Vの電源範囲で動作し、差動HSTLおよびLVPECL信号とインタフェースすることができます。このため、+2.5Vまたは+3.3Vの公称電源電圧のシステムで高性能なクロック/データ分配を実現します。LVECL動作の場合、このデバイスは-2.375V~-3.8Vの電源電圧で動作します。
MAX9325は、28ピンPLCCおよび省スペース28ピンQFNパッケージで提供されます。MAX9325は、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 低ジッタデータリピータ
- 高精度クロック分配
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 5 | ||
MAX9313 | 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ | |
MAX9314 | デュアル1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ | |
MAX9317 | デュアル1:5差動クロックドライバ、LVPECL入力およびLVDS出力付 | |
MAX9326 | 1:9差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
MAX9322 | LVECL/LVPECL 1:15差動、1または2分周クロックドライバ | |
データ・パス管理 1 | ||
MAX9310 | 製造中 | 1:5クロックドライバ、選択可能LVPECL入力およびLVDS出力付 |
レベル変換器 2 | ||
MAX9311 | 製造中 | 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
MAX9312 | 製造中 | デュアル1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
最新のディスカッション
MAX9325に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める