MAX919

製造中

SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし

ポータブル機器の2セルバッテリ監視に最適

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.90
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電流
    • コンパレータ当たり380nA (MAX919/MAX920)
    • リファレンス付コンパレータ当たり750nA (MAX917/MAX918)
  • 保証動作:最低+1.8V
  • 内部リファレンス1.245V ±1.5% (MAX917/MAX918)
  • 入力電圧範囲:電源範囲から200mV拡張
  • ドライブ能力±8mAのCMOSプッシュプル出力(MAX917/MAX919)
  • オープンドレイン出力バージョンも入手可能(MAX918/MAX920)
  • スイッチングでのクローバ電流なし
  • クリーンスイッチングを実現する内部ヒステリシス
  • 入力オーバードライブに対する位相反転なし
  • パッケージ:省スペースSOT23
MAX919
SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
コンパレータ 4
MAX966 製造中 シングル/デュアル/クワッド、超低消費電力、超低電圧、レイルトゥレイルI/Oコンパレータ
MAX986 製造中 マイクロパワー、低電圧、UCSP/SC70、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ
MAX9075 製造中 低コスト、超小型、3µA、単一電源コンパレータ
MAX9077 製造中 低コスト、超小型、3µA、単一電源コンパレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品