MAX9140
製造中40ns、低電力、3V/5V、レール・ツー・レール、単一電源コンパレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.93
製品の詳細
- 高速伝搬遅延:40ns (10mVオーバドライブ)
- 低電力
- コンパレータ1個当たりの消費電流:150µA (3V)
- 3Vおよび5Vアプリケーション用に最適化
- レール・ツー・レール入力電圧範囲
- 低オフセット電圧:500µV
- 内蔵ヒステリシスによりクリーンなスイッチングを実現
- 出力は電源レールからそれぞれ300mV以内の範囲でスイング
- CMOS/TTLコンパチブル出力
- 出力ラッチ(MAX9141のみ)
- シャットダウン機能(MAX9141のみ)
- SC70およびSOT23パッケージ
- AEC-Q100認定(MAX9140AAXK/V+Tのみ)
シングル高速コンパレータのMAX9140/MAX9141、デュアル/クワッド高速コンパレータのMAX9142/MAX9144は、3Vまたは5Vの電源で駆動するシステムに最適化されています。MAX9141は、ラッチイネーブルとデバイスシャットダウンを備えています。これらのデバイスは、高速、低電力、およびレール・ツー・レール入力を兼ね備えています。伝搬遅延は40nsで、消費電流はコンパレータ1個当たりわずか150µAです。
これらのデバイスの入力コモンモード範囲は、両電源レールを越えて拡張されています。出力により、外付けプルアップ回路なしに、両電源レールの0.3V以内にプルされるので、これらのデバイスはCMOSおよびTTLロジックとのインタフェースに最適です。すべての入力および出力ピンは、両レールまでの連続的な短絡障害状態に耐えることができます。内蔵のヒステリシスによって、低速入力信号の場合でもクリーンな出力スイッチングを実現します。
これらのデバイスは、業界標準コンパレータのMAX941/MAX942/MAX944を高速化、低電力化、低コスト化したアップグレード製品です。
MAX9140は、小型5ピンSC70およびSOT23パッケージで提供されます。MAX9141およびMAX9142は8ピンSOT23およびSOパッケージで提供され、MAX9144は14ピンSOおよびTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 3V/5Vシステム
- バッテリ駆動システム
- ラインレシーバ
- サンプリング回路
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9140AAUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140AAUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140AAXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140AAXK+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140AAXK/V+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140AAXK/V+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140EUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140EXK+T | 5-SC70-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX9140AAUK+ | 製造中 | |
MAX9140AAUK+T | 製造中 | |
MAX9140EUK+ | 製造中 | |
MAX9140EUK+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9140AAUK+ | 製造中 | |
MAX9140AAUK+T | 製造中 | |
MAX9140EUK+ | 製造中 | |
MAX9140EUK+T | 製造中 | |
5 2, 2019 - 1708A1 ASSEMBLY |
||
MAX9140AAXK/V+ | ||
MAX9140AAXK/V+T | ||
10 20, 2017 - 1708A ASSEMBLY |
||
MAX9140AAXK/V+ | ||
MAX9140AAXK/V+T |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。