MAX9119

製造中

リファレンス付き/リファレンスなし、SC70、1.6V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.04
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 省スペースSC70パッケージ(SOT23の半分のサイズ)
  • 超低消費電流
    • コンパレータ1個当たり350nA (MAX9119/MAX9120)
    • リファレンス付コンパレータ1個当たり600nA (MAX9117/MAX9118)
  • 保証最低動作電圧:+1.6V
  • 内蔵リファレンス:1.252V ±1.75% (MAX9117/MAX9118)
  • 入力電圧範囲は電源レイルの200mV Beyond-the-Railsまで拡張
  • ±5mAのドライブ機能付CMOSプッシュプル出力(MAX9117/MAX9119)
  • オープンドレイン出力バージョンを提供(MAX9118/MAX9120)
  • クローバ電流がないスイッチング
  • 内蔵ヒステリシスによりクリーンなスイッチングを実現
  • オーバドライブ入力に対して位相反転なし
MAX9119
リファレンス付き/リファレンスなし、SC70、1.6V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット

機能と利点

  • 超低電力MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低電力8チャネル12ビットADC
  • MAX40007ナノパワーオペアンプ
  • MAX9119ナノパワーコンパレータ
  • MAX9634電流検出アンプ
  • MAX17222ブーストコンバータ
  • PCBに実装されたボタン電池電源

製品詳細

MAXNANOPWRBD評価キットは、マキシムのナノパワー技術と、超低電力、低ピン数、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32660を組み合わせて、1つの1.5Vアルカリボタン電池で動作する簡素なデジタルマルチメーターのアプリケーション例を作ります。

このキットには、以下のアイテムが含まれています。

  • MAXNANOPWRBD#回路基板
  • MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 産業用センサー
  • IoT
  • 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
  • ポータブル医療機器
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット

最新のディスカッション

MAX9119に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品