MAX9107
製造中25ns、デュアル/クワッド/シングル、低電力、TTLコンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.67
製品の詳細
- 伝搬遅延:25ns
- コンパレータあたりの消費電流:350µA (1.75mW)
- 単一電源動作:4.5V~5.5V
- グランドを含む広入力範囲
- 低オフセット電圧:500µV
- 内蔵ヒステリシスによりクリーンなスイッチングを実現(2mV)
- TTL対応出力
- 内蔵ラッチ(MAX9109のみ)
- 省スペースパッケージ
- 6ピンSC70 (MAX9109)
- 8ピンSOT23 (MAX9107)
- 14ピンTSSOP (MAX9108)
MAX9107/MAX9108/MAX9109はデュアル/クワッド/シングル、高速、低電力、電圧コンパレータで、+5Vの単一電源で駆動するシステム用に設計されています。25nsの伝搬遅延(10mVの入力オーバドライブ)を、コンパレータ1個当たりわずか1.75mWの電力消費で達成します。入力コモンモード範囲は、(グランド - 200mV)から(正電源レイル - 1.5V)までの範囲です。
MAX9107/MAX9108/MAX9109の出力はTTL対応なので、外付けプルアップ回路は不要です。これらの使いやすいコンパレータはヒステリシスを内蔵しており、デバイスが低速入力信号で駆動されている場合でも、クリーンな出力スイッチングを実現します。
MAX9107/MAX9108/MAX9109は、業界標準コンパレータのMAX907/MAX908/MAX909を高速化、低電力化、低コスト化したアップグレード製品です。MAX9109は出力ラッチを備えていますが、コンプリメンタリ出力は備えていません。
デュアルのMAX9107は、8ピンSOおよびSOT23パッケージで提供されます。クワッドのMAX9108は14ピンTSSOPおよびSOパッケージで提供され、シングルのMAX9109は超小型6ピンSC70パッケージ、省スペース6ピンSOT23パッケージ、および8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- A/Dコンバータ
- バッテリ駆動アプリケーション
- ラインレシーバ
- サンプリング回路
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9107EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9107EKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9107ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9107ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9107EKA+ | 製造中 | |
MAX9107EKA+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX9107ESA+ | 製造中 | |
MAX9107ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX9107に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める