MAX9100

製造中

+1.0V、超低消費電力、SOT23コンパレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Ultra-Low Voltage: Guaranteed Down to 1.0V
  • Low Quiescent Current: 5µA
  • Optimized for Single-Cell Battery-Powered Systems
  • Wide Input Common-Mode Range
  • CMOS Rail-to-Rail Output Swing (MAX9100)
  • Open-Drain Output (MAX9101)
  • 4µs Propagation Delay
  • High Output Drive Capability: 5mA Sink and Source (MAX9100)
  • No Output Phase Reversal for Overdriven Inputs
  • Available in Tiny SOT23-5 Package
MAX9100
+1.0V、超低消費電力、SOT23コンパレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
コンパレータ 3
MAX986 製造中 マイクロパワー、低電圧、UCSP/SC70、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ
MAX919 製造中 SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
MAX920 製造中 SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 2
MAX987 製造中 高速、マイクロパワー、低電圧、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ
MAX988 製造中 高速、マイクロパワー、低電圧、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品