MAX9019

製造中

SOT23、デュアル、高精度、1.8V、ナノパワーコンパレータ、リファレンス付/リファレンスなし

リファレンス付き/なし、デュアル、高精度、1.8V、ナノパワーコンパレータ、SOT23パッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低総消費電流
    • 0.85µA (MAX9019/MAX9020)
    • 1.0µA (MAX9015A/MAX9016A)
    • 1.2µA (MAX9017/MAX9018)
  • 保証最低動作電圧:1.8V
  • VOS精度:5mV以下(max)
  • 内蔵リファレンス:1.236V、±1% (Aグレード)
  • 入力電圧範囲は電源レールの200mV外側まで拡張
  • ±6mAのドライブ機能付CMOSプッシュプル出力(MAX9015/MAX9017/MAX9019)
  • オープンドレイン出力バージョンを提供(MAX9016/MAX9018/MAX9020)
  • クローバ電流なしのスイッチング
  • 4mVの内蔵ヒステリシスによりクリーンなスイッチングを実現
  • オーバドライブ入力に対して位相反転なし
  • 省スペース8ピンSOT23パッケージで提供されるデュアルバージョン
  • AEC-Q100グレード3認定、/V製品のリストについてはデータシートの「型番」を参照ください
MAX9019
SOT23、デュアル、高精度、1.8V、ナノパワーコンパレータ、リファレンス付/リファレンスなし
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX9017AEVKIT

MAX9017A/MAX9017B/MAX9018/MAX9019およびMAX9020の評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲:+1.8V~+5.5V (VDDとVSS間)
  • 1.24Vの電圧リファレンスを内蔵したデュアルチャネルコンパレータ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9017Aの評価キット(EVキット)は、MAX9017とMAX9019の両方のICの評価に必要な全部品を搭載した完全実装および試験済みの回路基板です。MAX9017AEVKITのプリント基板(PCB)には8-SOT23パッケージのMAX9017AEKA/V+が実装されています。

このデバイスは、1.24Vの電圧リファレンスを内蔵した低電力のデュアルコンパレータです。このEVキットは1.8V~5.5V DCの単一電源または±0.9V~±2.75Vのスプリット電源で動作します。

アプリケーション

  • 2セルバッテリ監視/管理
  • 弁別器
  • 医療用機器
  • モバイル通信
  • ノートブックおよびPDA
  • グランドまたは電源ラインでの検出
  • テレメトリおよび遠隔システム
  • スレッショルド検出器
  • 超低電力システム
  • ウインドウ検出器

MAX9017AEVKIT
MAX9017A/MAX9017B/MAX9018/MAX9019およびMAX9020の評価キット

最新のディスカッション

MAX9019に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品