MAX66140

ISO 15693準拠セキュアメモリ

人や物についての固有IDおよび情報

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ISO 15693およびISO 18000-3 Mode 1規格に完全準拠
  • キャリア周波数:13.56MHz ±7kHz
  • ブロックロック機能、書込みサイクルカウンタ、およびオプションでEPROMエミュレーションモードを備えた1024ビットのセキュアユーザーEEPROM
  • 64ビットUID
  • 160ビットのMACの計算とシークレットの生成を行う512ビットSHA-1エンジン
  • 相互認証:64ビットのシークレットを知っているホストがデバイスから読み取ったデータを検証および認証
  • 読取りおよび書込み(64ビットブロック)
  • AFIおよびDSFID機能をサポート
  • プログラミング時間:10ms
  • 書込み:¼ (26kbps)または1/256 (1.6kbps)パルス位置符号化を使用する10%または100%のASK変調
  • 読取り:低(6.6kbps)または高(26kbps)データレートモードにおいて423kHzおよび484kHzのサブキャリアのマンチェスター符号化を使用する負荷変調
  • 書込み/消去サイクル:20万回(最小)
  • データ保持期間:40年(最低)
  • 既存の1Kb ISO 15693市販製品と読取り互換
MAX66140
ISO 15693準拠セキュアメモリ
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 4
MAX66020 ISO/IEC 14443タイプB準拠1Kbメモリフォブ
MAX66040 ISO/IEC 14443タイプB準拠セキュアメモリ
MAX66100 ISO 15693準拠64ビットUID
MAX66120 ISO 15693準拠1Kbメモリフォブ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max66140に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品