MAX66020

ISO/IEC 14443タイプB準拠1Kbメモリフォブ

人または物の固有の識別および情報

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ISO/IEC 14443 (パート2~4)タイプBインタフェースに完全準拠
  • キャリア周波数:13.56MHz ±7kHz
  • ブロックロック機能、書込みサイクルカウンタ、およびオプションでEPROMエミュレーションモードを備えた1024ビットのユーザーEEPROM
  • 64ビットUID
  • 読取りおよび書込み(64ビットブロック)
  • AFIおよびCID機能をサポート
  • プログラミング時間:10ms (max)
  • フォブへ:10% ASK変調(105.9kbps、211.9kbps、423.75kbps、または847.5kbps時)
  • フォブから:BPSK変調サブキャリアを使用した負荷変調(105.9kbps、211.9kbps、423.75kbps、または847.5kbps時)
  • 書込み/消去サイクル:20万回(最小)
  • データ保持期間:40年(最低)
  • RFフィールドから完全駆動
  • 動作温度:-25℃~+50℃
MAX66020
ISO/IEC 14443タイプB準拠1Kbメモリフォブ
MAX66020:標準動作回路
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
Product 4
MAX66040 ISO/IEC 14443タイプB準拠セキュアメモリ
MAX66100 ISO 15693準拠64ビットUID
MAX66140 ISO 15693準拠セキュアメモリ
MAX66120 ISO 15693準拠1Kbメモリフォブ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX66020に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品