MAX66100
ISO 15693準拠64ビットUID
人または物の固有の識別
Viewing:
製品の詳細
- ISO 15693およびISO 18000-3 Mode 1規格に完全準拠
- キャリア周波数:13.56MHz ±7kHz
- 64ビットの固有、出荷時設定されたUID
- AFIおよびDSFID機能をサポート
- 書込み:1/4 (26kbps)または1/256 (1.6kbps)パルス位置符号化を使用する10%または100%のASK変調
- 読取り:低(6.6kbps)または高(26kbps)データレートモードにおいて423kHzおよび484kHzのサブキャリアのマンチェスター符号化を使用する負荷変調
- 既存のISO 15693市販製品とコンパチブル
- RFフィールドから完全駆動
- 動作温度:-25℃~+50℃
MAX66100は、64ビットの固有ID (UID)と13.56MHz ISO 15693 RFインタフェースをシングルチップに内蔵しています。UIDは、インベントリ処理時に表示されます。MAX66100は、ISO 15693で定義されているすべてのデータレート、変調指数、サブキャリアモード、選択状態、アプリケーションファミリ識別子(AFI)、およびデータ格納フォーマット識別子(DSFID)をサポートしています。AFIおよびDSFIDは、お客様が提供するデータで出荷時設定されます。
アプリケーション
- アクセス制御
- 資産トラッキング
- ドライバーID (車両アプリケーション)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max66100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める