MAX6328

製造中

3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路

業界で最も低電力のリセットIC、外付け部品不要で、わずか500nAの消費電流

製品モデル
31
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.59
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低消費電流1µA (max) (MAX6326/MAX6327/MAX6328)
  • 2.5V、3.0V、3.3Vおよび5V電源電圧の精密監視
  • 2.2Vから4.63Vまでのリセットスレッショルド
  • 全温度範囲における完全仕様化
  • 100ms (min)パワーオンリセットパルス幅
  • 低コスト
  • プッシュプルアクティブローRESET、プッシュプルRESET、オープンドレインアクティブローRESETの3つのバージョンで提供
  • 電源トランジェント耐性
  • 外部コンポーネントなし
  • 3ピンSC70/SOT23パッケージ
  • MAX803/MAX809/MAX810とピンコンパチブル
MAX6328
3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6326、MAX6327、MAX6328、MAX6346、MAX6347、MAX6348:ピン配置
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
Product 1
MAX6332 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
単電源監視 5
MAX6333 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6334 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6335 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6336 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6337 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max6328に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品