MAX6322

製造中

ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路

多目的、カスタマイズ可能なSOTリセット + ウォッチドッグIC、3,224の個別オプションを提供

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 機能構成の集積化によって柔軟な設計が可能
    • 26種類のリセットスレッショルド電圧で提供
      • 2.5V~5V (100mV単位)
    • 4つのリセットタイムアウト期間
      • 1ms、20ms、140ms、または1.12s (min)
    • 4つのウォッチドッグタイムアウト期間
      • 6.3ms、102ms、1.6s、または25.6s (typ)
    • 4つのリセット出力段
      • アクティブハイ、プッシュプル
      • アクティブロー、プッシュプル
      • アクティブロー、オープンドレイン
      • アクティブロー、双方向
  • 機能集積化によって堅牢性を向上
    • 保証有効リセット電圧:最低VCC = 1V
    • 短い負方向のVCC過渡に対する耐性
  • 基板スペースを節約
    • 外付け部品不要
    • 小型5ピンSOT23パッケージ
    • AEC-Q100認定
MAX6322
ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6316、MAX6316M、MAX6317、MAX6318、MAX6319、MAX6320、MAX6321、MAX6322:標準動作回路
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
Product 1
MAX6404 µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
単電源監視 3
MAX6301 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6302 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6303 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品