MAX5858A

製造中

デュアル、10ビット、300Msps DAC、4x/2x/1x補間フィルタおよびPLL付

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.23
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10ビット分解能、デュアルDAC
  • データ更新速度:300Msps
  • 4x/2x/1x補間フィルタ内蔵
  • PLL逓倍器内蔵
  • 単一電源:2.7V~3.3V
  • 2.7V電源電圧でのフル出力スイング/ダイナミック性能
  • 優れたダイナミック性能
    • 73dBc SFDR (fOUT = 20MHz時)
    • UMTS ACLR = 63dB (fOUT = 30.7MHz時)
  • プログラマブルなチャネル利得マッチング
  • 1.24Vの低ノイズバンドギャップリファレンス内蔵
  • 単一抵抗による利得制御
  • インタリーブデータモード
  • 差動クロック入力モード
  • 評価キットあり(MAX5858AのEVキット)
MAX5858A
デュアル、10ビット、300Msps DAC、4x/2x/1x補間フィルタおよびPLL付
MAX5858A:標準アプリケーション回路
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
標準の高速D/Aコンバータ 1
MAX5858 製造中 デュアル、10ビット、300Msps、電流出力DAC、4x/2x/1x補間フィルタ付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5858AEVKIT

MAX5858A、MAX5858、およびMAX5856Aの評価キット

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験を実現
  • 3Vおよび2VのCMOSロジックレベルコンパチブル入力
  • MAX5858/MAX5856Aも評価可能(ICの置換えが必要)
  • 4倍/2倍に設定可能な補間フィルタ内蔵
  • インタリーブデータモード
  • 差動からシングルエンドへの出力変換回路搭載
  • クロック入力およびDAC出力用SMA同軸コネクタ搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5858Aの評価キット(EVキット)は、MAX5858Aの評価に必要な全部品を備えた完全実装および試験済み回路ボードです。MAX5858Aは、4倍/2倍/1倍に設定可能な補間フィルタを備えたデュアル、10ビット、300Msps、デジタル-アナログコンバータ(DAC)です。また、MAX5858Aは、入力データラッチ、補間フィルタ、およびDACコアが必要とするすべての内部同期高速クロック信号を生成、分配する位相ロックループ(PLL)クロック逓倍器も備えています。この評価キットには、CMOSコンパチブルのデータおよびクロック入力、3つの独立した3V電源が必要です。このEVキットは、MAX5858 (PLLなし)および8ビットMAX5856A (PLLあり)も評価することができます。

アプリケーション

  • 通信
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • 計測/ATE
  • ポイント間マイクロ波リンク
  • SatCom、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
  • ワイヤレス基地局

MAX5858AEVKIT
MAX5858A、MAX5858、およびMAX5856Aの評価キット

最新のディスカッション

max5858aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品