MAX5465
製造中32タップ、FleaPoT™、2線式デジタルポテンショメータ
業界最小のデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.70
製品の詳細
- パッケージ:超小型SC70およびSOT23
- 超低消費電流:0.3µA
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- 抵抗タップ間のスイッチングはグリッチレス
- ミッドスケールへのパワーオンリセット
- 2線アップ/ダウンシリアルインタフェース
- 抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
MAX5460~MAX5468は、メカ式ポテンショメータまたは可変抵抗と同じ機能を備えたリニアテーパディジタルポテンショメータです。これらのデバイスは、2線式シリアルインタフェースを通じてディジタル制御されるワイパーコンタクト(32タップポイント)および固定抵抗を備えています。MAX5462/MAX5465/MAX5468はポテンショメータとして構成されています。このファミリに含まれるその他のデバイスは、可変抵抗として構成されています。デバイスの機能については、フルデータシートの「ピン配置」を参照して下さい。
10kΩ (MAX5466/MAX5467/MAX5468)、50kΩ (MAX5463/MAX5464/MAX5465)、および100kΩ (MAX5460/MAX5461/MAX5462)の3つの抵抗値が用意されています。MAX5460~MAX5465 (100kΩと50kΩ)は省スペースの5ピンおよび6ピンSC70パッケージで、MAX5466/MAX5467/MAX5468 (10kΩ)は5ピンおよび6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 利得調整
- LCDスクリーン調整
- ラインインピーダンス整合
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 音量調整
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5465EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX5465EXT+T | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・ポテンショメータ 5 | ||
MAX5160 | 製造中 | 低電力デジタルポテンショメータ |
MAX5161 | 最終販売 | 低電力デジタルポテンショメータ |
MAX5400 | 製造中 | 256タップ、SOT-PoT、低ドリフトデジタルポテンショメータ、SOT23パッケージ |
MAX5401 | 製造中 | 256タップ、SOT-PoT、低ドリフトデジタルポテンショメータ、SOT23パッケージ |
MAX5402 | 製造中 | 256タップ、µPoT、低ドリフト、デジタルポテンショメータ |
最新のディスカッション
max5465に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める