MAX5426
最終販売プログラマブル計測アンプ用、高精度抵抗ネットワーク
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.06
Viewing:
製品の詳細
- 微分利得:AV = 1、2、4、8
- 利得精度:0.025%、0.09%、または0.5%
- ±5V~±15Vデュアル電源動作
- 低消費電流:36µA
- 簡単なCMOS/TTLロジック対応2線式パラレルインタフェース
- 省スペース14ピンTSSOPパッケージ(6.4mm x 5mm)
- 差動アンプの出力を補償するOFFSETピン
MAX5426は、プログラマブル計測アンプ用に最適化された高精度抵抗器ネットワークです。このデバイスは、±5V~±15Vデュアル電源で動作し、消費電流は40µA以下です。3個のオペアンプで構成される従来の計測アンプトポロジで使用するよう設計されたこのデバイスは、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での精度が0.025% (Aグレード)、0.09% (Bグレード)、または0.5% (Cグレード)で、非反転利得が1、2、4、および8です。MAX5426は、6.4mm x 5mmの14ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- RFパワーアンプの利得制御
- 汎用プログラマブル計測アンプ
- 高精度デュアルアッテネータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5426AEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5426BEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5426CEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5426CEUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 2
最新のディスカッション
max5426に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める