MAX5404
製造中デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、10ピンµMAXパッケージ
業界最小のデュアルデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品の詳細
- パッケージ:小型10ピンµMAX
- タップ位置:256ヵ所
- 超低消費電流:0.1µA
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- 低終点間温度係数:35ppm/℃
- 低比率式温度係数:5ppm/℃
- パワーオンリセット:ワイパーはミッドスケールへ(位置128)
- 抵抗タップ間のスイッチングはグリッチレス
- 3線式SPI™インタフェースコンパチブル
- 抵抗値:10kΩ/50kΩ/100kΩ
MAX5403/MAX5404/MAX5405は、デュアルリニアテーパディジタルポテンショメータのファミリです。各デバイスは、3端子ポテンショメータ1つと2端子可変抵抗1つを備えており(フルデータシートの「図1」)、+2.7V~+5.5Vの単一電源により超低消費電流0.1µAで動作します。これらのデバイスは、抵抗タップ間のスイッチングがグリッチレスになっているほか、パワーアップ時にワイパーをミッドスケール位置に設定する便利なパワーオンリセット(POR)機能も備えています。ポテンショメータは、3線式シリアルインタフェースを通じてディジタル制御されるワイパーコンタクト(256タップポイント)および固定抵抗を備えています。機能的にはディスクリートのポテンショメータまたは可変抵抗と同様です。
これらの製品は、ディジタル制御の抵抗を必要とするアプリケーションに最適です。抵抗値としては、10kΩ (MAX5403)、50kΩ (MAX5404)および100kΩ (MAX5405)の3つが用意されています。公称終点間抵抗温度係数は35ppm/℃、比率式温度係数が5ppm/℃と小さいため、低温度係数の可変抵抗を必要とする可変利得回路等のアプリケーションに最適です。
MAX5403/MAX5404/MAX5405は、10ピンµMAX®パッケージで提供されており、各デバイスが拡張工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対して保証されています。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス
- インピーダンス整合
- LCDスクリーン調整
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ(PGA)
- メカニカルポテンショメータ置換品
- プログラマブルフィルタ、遅延、時定数
- 音量調整
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5404EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5404EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max5404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める