MAX5400
製造中256タップ、SOT-PoT、低ドリフトデジタルポテンショメータ、SOT23パッケージ
超省スペースを提供する256タップデジタルポテンショメータ、8ピンSOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.31
製品の詳細
- パッケージ:小型8ピンSOT23 (3mm x 3mm)
- 256箇所のタップ位置
- 超低消費電流:0.1µA
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- 低レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- パワーオンリセット:ワイパーはミッドスケールへ(ポジション128)
- グリッチを伴わない抵抗タップ間の切換え
- 3線式SPI™インタフェースコンパチブル
- 抵抗値:50kΩ/100kΩ
MAX5400/MAX5401は、ディジタルポテンショメータで、256箇所のタップ付SOT-PoT™ディジタル制御の可変抵抗を小型の8ピンSOT23パッケージに収めています。各デバイスはメカ式のポテンショメータとして機能し、ディジタル制御されたワイパーコンタクト付固定抵抗ストリングで構成されています。これらのデバイスは+2.7V~+5.5V単一電源電圧で動作し、僅か0.1µAの超低電流しか消費しません。また、これらのデバイスは抵抗タップ間でグリッチを伴わない切換えを行い、パワーアップ時にワイパーをミッドスケール位置に設定する便利なパワーオンリセットを備えています。レシオメトリック温度係数は5ppm/℃と低いため、これらのデバイスは低ドリフトを要求するアプリケーションに最適です。
MAX5400/MAX5401は、可変電圧リファレンスや設定可能ゲインアンプ(PGA)など、ディジタル制御の抵抗を必要とするアプリケーションに適しています。50ppm/℃の公称全抵抗温度係数により、これらのデバイスは低温度係数可変利得やその他の回路構成などのアプリケーションにおいて可変抵抗として使用できます。
抵抗値は50kΩ (MAX5400)と100kΩ (MAX5401)の2種類が用意されています。各デバイスは拡張工業用温度範囲(-40℃~+85℃)で動作することが保証されています。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5400EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX5400EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX5400EKA+T | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5400EKA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max5400に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める