MAX4575
製造中±15kV ESD保護、低電圧、デュアル、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.00
製品の詳細
- ESD保護付NO/NCピン
- ±15kV (ヒューマンボディモデル)
- ±15kV (IEC 1000-4-2、エアギャップ放電)
- ±8kV (IEC 1000-4-2、接触放電)
- MAX4541/MAX4542/MAX4543とピンコンパチブル
- 保証オン抵抗
- 70Ω (max) (+5V)
- 150Ω (max) (+3V)
- オン抵抗平坦性
- 2Ω (typ) (+5V)
- 6Ω (typ) (+3V)
- オン抵抗マッチング
- 0.5Ω (typ) (+5V)
- 0.6Ω (typ) (+3V)
- 保証リーク電流:0.5nA (TA = +25℃)
- 単一電源電圧:+2V~+12V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 低歪み:0.015%
- -3dB帯域幅:>300MHz
- レイルトゥレイル信号範囲
MAX4575/MAX4576/MAX4577は、低電圧、静電気(ESD)保護内蔵、デュアル単極/単投(SPST)アナログスイッチです。ノーマリクローズ(NC)およびノーマリオープン(NO)ピンは±15kVのESDにもラッチアップや破損しないように保護されています。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を処理します。オフリーク電流は+25℃で0.5nAです。これらのアナログスイッチは低歪みのオーディオアプリケーションに最適で、自動テスト装置や電流スイッチングを必要とするアプリケーションにおいて、機械リレーよりも優れた解決法を提供します。低消費電力(0.5µW)で、機械リレーよりも省スペースかつ高い信頼性を提供します。各デバイスはTTL/CMOS入力電圧レベルで制御されており、双方向性になっています。
これらのスイッチは+2V~+12V単一電源で動作することが保証されているため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。オン抵抗は70Ω (max)で、スイッチ間のマッチングは0.5Ω (typ)、全信号範囲における平坦性は2Ω (typ)です。
MAX4575は2つのNOスイッチ、MAX4576は2つのNCスイッチ、MAX4577は1つのNOスイッチと1つのNCスイッチを備えています。本製品は8ピンµMAX®およびSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
- パームトップコンピュータ
- PDA
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4575ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4575EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4575EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4575ESA+ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 6 | ||
MAX4620 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ |
MAX4630 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ |
MAX4640 | 製造中止 | ±15kV ESD保護、低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ |
MAX4561 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、SPDT/SPST、CMOSアナログスイッチ |
MAX4568 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、SPDT/SPST、CMOSアナログスイッチ |
MAX4569 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、SPDT/SPST、CMOSアナログスイッチ |
最新のディスカッション
MAX4575に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める