MAX4620
製造中±15kV ESD保護、低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
±15kV ESD保護、低電圧、クワッドSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
製品の詳細
- ESD保護付NO/NCピン
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電法
- ±8kV IEC 1000-4-2接触放電法
- ピンコンパチブル:業界標準74HC4066、MAX4066、MAX4610/MAX4611/MAX4612
- 保証オン抵抗
- 5V:70Ω (max)
- 3V:120Ω (max)
- オン抵抗平坦性
- 5V:2Ω (typ)
- 3V:6Ω (typ)
- オン抵抗マッチング
- 5V:0.5Ω (typ)
- 3V:0.6Ω (typ)
- 保証リーク電流:0.5nA (TA = +25℃)
- 単一電源電圧:+2V~+12V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 低歪み:0.015%
- -3dB帯域幅:> 300MHz
- レイルトゥレイル信号範囲
MAX4620/MAX4630/MAX4640は、高ESD保護付きのクワッド、低電圧単極/単投(SPST)アナログスイッチです。これらの製品は業界標準の74HC4066アナログスイッチの代替となるピンコンパチブルな製品です。ノーマリオープン(NO)およびノーマリクローズ(NC)のピンは、±15kVの静電放電(ESD)にさらされてもラッチアップや損傷を発生させることなく耐えられるように保護されています。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を取り扱うことができます。オフリーク電流は+25℃において僅か0.5nAです。これらのアナログスイッチは低歪みのオーディオアプリケーションに適しており、電流スイッチングの必要な自動化された試験機器やアプリケーションにおいて、メカ式リレーよりも望ましい解決法となっています。これらの製品はメカ式リレーよりも低い電力(0.5µW)、小さいボード面積で、より高い信頼性を実現します。それぞれTTL/CMOS入力電圧レベルにより制御され、双向性です。
これらのスイッチは+2V~+12Vの単一電源で動作することが保証されており、バッテリで電力を供給するアプリケーションに最適です。オン抵抗は70Ω (max)で、スイッチ間で0.5Ω (typ)までマッチングされ、指定の信号範囲では平坦(2Ω typ)です。
MAX4620は4個のNOスイッチ、MAX4630は4個のNCスイッチ、MAX4640は2つのNOスイッチおよび2つのNCスイッチです。これらの製品は14ピンTSSOP、SO、およびDIPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- リレーの代替
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4620EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4620ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4620EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4620EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4620ESD+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4620に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める