MAX4509
製造中フォルト保護、高電圧、出力クランプ付き、シングル8:1/デュアル4:1マルチプレクサ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.23
Viewing:
製品の詳細
- フォルト保護:
- ±40V (電源オフ時)
- ±25V (±15V電源)
- レイルトゥレイル信号に対応
- 電源シーケンス不要
- 電源オフ時には全てのチャネルがオフ
- 障害時には出力が該当する電源電圧にクランプ
- 過電圧時の出力クランプ抵抗:1kΩ
- オン抵抗:400Ω (max)
- 障害応答時間:20ns
- 電源:
- ±4.5V~±20Vデュアル
- +9V~+36V単一
- TTL/CMOSコンパチブルロジック入力
MAX4508/MAX4509は、工業標準のDG508/DG509とピンコンパチブルな8:1およびデュアル4:1のフォルト保護付マルチプレクサです。MAX4508/MAX4509は、±4.5V~±20Vのデュアル電源または+9V~+36Vの単一電源で動作します。これらのマルチプレクサは、フォルト保護付入力、レイルトゥレイル信号処理能力、および電源電圧を150mV超えた電圧での過電圧クランプ機能を備えています。
いずれの製品も電源がオフの状態で±40V、電源がオンの状態で±25Vの過電圧保護機能を備えています。オン抵抗は400Ω (max)で、チャネル間のマッチングは15Ω (max)です。+12V単一電源またはデュアル±15V電源を使用した場合、全てのディジタル入力がTTLロジックスレッショルドを持っているため、TTLおよびCMOS両方のロジックに対してコンパチブルとなっています。
アプリケーション
- アビオニクス
- データ収集システム
- 産業用およびプロセス制御
- 冗長/バックアップシステム
- 信号ルーティング
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4509CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4509CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4509CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4509ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4509ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4509に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める