MAX44269

製造中

1.3mm x 1.3mm、低電力デュアルコンパレータ

業界最小デュアルコンパレータソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電力
    • 0.5µA (コンパレータ当り)
  • 超小型ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm x 1.3mm)
  • 最低VCC = 1.8Vまでの動作を保証
  • 入力コモンモード電圧範囲:電源レイルを超えて200mV (Beyond-the-Rails)
  • 6V耐圧入力(電源に依存しない)
  • オープンドレイン出力
  • 内部フィルタによってRF耐性を向上
  • クローバ電流のないスイッチング
  • クリーンスイッチング用のヒステリシス内蔵
  • オーバードライブした時の出力位相反転なし
MAX44269
1.3mm x 1.3mm、低電力デュアルコンパレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX44269EVKIT

MAX44269の評価キット

機能と利点

  • 入力電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な項目:
    • ウィンドウ検出器
    • ジャック検出
    • 緩和発振器
    • PWM発生器
    • ロジックレベルトランスレータ
    • パワーオンリセット回路
  • 9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)を評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44269の評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm x 1.3mm)のデュアルコンパレータのMAX44269を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットの回路は、シャントを配置しいくつかの部品を変更することによって、ウィンドウ検出器、ジャック検出、緩和発振器、パルス幅変調(PWM)発生器、ロジックレベルトランスレータ、またはパワーオンリセット回路など、多数のコンパレータアプリケーション回路をサポートできるように容易に構成可能です。このEVキットは、評価しやすい0603部品PCBパッドを備えています。このEVキットの回路は、+1.8V~+5.5Vの単一VCC電源で動作します。

アプリケーション

  • バッテリ動作センサー
  • ノートブック
  • ポータブル医療携帯アクセサリ
  • スマートフォン
  • 2セルバッテリ駆動デバイス
  • 超低電力システム

MAX44269EVKIT
MAX44269の評価キット

最新のディスカッション

MAX44269に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品