MAX44251

製造中

20V、超高精度、ローノイズオペアンプ

高電圧(2.7V~20V)能力、業界最小ノイズ、およびオートゼロ精度、SOT23パッケージの画期的な組み合わせ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.67
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度によって精密なシグナルチェーン収集が可能
    • 入力オフセット電圧:6µV (max、常温)
    • TCVOS:19nV/℃(max)
    • 低入力換算電圧ノイズ:5.9nV/
    • 123nVP-P (0.1Hz~10Hz時)
    • 利得帯域幅積:10MHz
    • レール・ツー・レール出力
    • 高速セトリング時間:400ns
  • 幅広いセンサーに対応する電源範囲:2.7V~20V
  • 内蔵EMIフィルタによってシグナルチェーン性能への無線周波数干渉の影響を低減
MAX44251
20V、超高精度、ローノイズオペアンプ
MAX44251、MAX44252:標準動作回路
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
MAX44251EVKIT

MAX44251の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • レール・ツー・レール入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 電源範囲:2.7V~20V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44251の評価キット(EVキット)は、8ピンSOT23パッケージのデュアル低電力、低ドリフトオペアンプのMAX44251を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。低電力、低ドリフト、低入力オフセット電圧、およびレール・ツー・レール入力/出力段によって、このデバイスは、超低ノイズおよびDC高精度が必要なアプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44251AKA+が実装されています。

アプリケーション

  • ロードセルおよびブリッジトランスデューサ増幅
  • 医療用計測
  • 高精度計測器
  • 圧力トランスデューサ
  • 歪みゲージ

MAX44250EVKIT

MAX44250の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • レール・ツー・レール入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44250の評価キット(EVキット)は、5ピンSOT23パッケージの低電力、低ドリフトオペアンプのMAX44250を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。低電力、低ドリフトの入力オフセット電圧、およびレール・ツー・レール入力/出力段によって、このデバイスは、超低ノイズおよびDC高精度が必要なアプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44250AUK+が実装されています。

アプリケーション

  • ロードセルおよびブリッジトランスデューサ増幅
  • 医療用計測
  • 高精度計測器
  • 圧力トランスデューサ
  • 歪みゲージ

MAX44251EVKIT
MAX44251の評価キット
MAX44250EVKIT
MAX44250の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1295
Smart Electronic Load Using the MAX32630FTHR and MAX11300
maxrefdes1295 figure 1

最新のディスカッション

MAX44251に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品