MAX4336
MAX4336
製造中SC70/8ピンSOT23、50mA IOUT、シャットダウン/ミュート付き、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.75
Viewing:
製品の詳細
- 出力駆動能力:50mA
- 低THD (20kHz、10kΩ):0.003%
- レイルトゥレイル入力および出力
- 2.7V~5.5V単一電源動作
- 利得帯域幅積:5MHz
- 大信号電圧利得:95dB
- 電源除去比:90dB
- オーバードライブ入力に対する位相反転なし
- 超低電力シャットダウン/ミュートモード :
- 消費電流を0.04µAに低減
- 出力をハイインピーダンス状態に保持
- 熱過負荷保護
オペアンプのMAX4335~MAX4338は、超小型SC70/SOT23パッケージからチャネル当たり40mWを32Ω負荷に供給するデバイスで、ポータブルアプリケーションのモノラル/ステレオヘッドフォンドライバに最適です。これらのアンプは、利得帯域幅積が5MHzで、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、50mAの出力電流が保証されています。
MAX4336とMAX4338は、各アンプの消費電流を0.04µAに低減して、出力をハイインピーダンス状態にするシャットダウン/ミュートモードを備えています。
MAX4335~MAX4338は、電源除去比(PSRR)が90dBであるため、ほとんどのオーディオアプリケーションで高価なプリレギュレーションは不要です。入力電圧範囲と出力電圧振幅はともに両電源レイルを含んでいるため、きわめて大きなダイナミックレンジが得られます。
シングルアンプのMAX4335/MAX4336は、超小型6ピンSC70パッケージで提供されます。デュアルアンプのMAX4337/MAX4338は、それぞれ8ピンSOT23および10ピンµMAX®パッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+85℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- 32Ωヘッドフォンドライバ
- DAC/ADCバッファ
- ハンズフリー自動車電話
- ポータブル、バッテリ駆動装置
- トランス/ラインドライバ
- ワイヤレスPA制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4336EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX4336EXT+T | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
高出力電流オペアンプ(100mA以上) 1 | ||
MAX4165 | 製造中 | シャットダウン付き、高出力ドライブ、高精度、低電力、単一電源、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX4336に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める