MAX4295

製造中

モノラル、2W、スイッチモード(D級)オーディオパワーアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源動作: +2.7V~+5.5V
  • 5Vでの2W/チャネル出力電力
  • 3Vでの0.7W/チャネル出力電力
  • 効率:87% (RL = 4Ω、POUT = 2W)
  • THD+N:0.4% (RL = 4Ω、fOSC = 125kHz)
  • ロジックプログラマブルPWM周波数選択(125kHz、250kHz、500kHz、1MHz)
  • 低電力シャットダウンモード
  • クリックレスシャットダウンおよびシャットダウン解除
  • 1A電流制限およびサーマル保護
  • 省スペースパッケージ:
    • 16ピンQSOPまたはナローSO
MAX4295
モノラル、2W、スイッチモード(D級)オーディオパワーアンプ
MAX4295:標準動作回路
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
MAX4295EVKIT

MAX4295の評価キット

機能と利点

  • 5Vにおけるチャネル出力電力:2W
  • 3Vにおけるチャネル出力電力:0.7W
  • 設定可能なPWM発振器周波数(125kHz、250kHz、500kHz、1MHz)
  • 低0.4% THD+N (RL = 4Ω、fIN = 1kHz、fOSC = 250kHz)
  • 入力電源範囲:+2.7V~+5.5V
  • 音量制御
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード

製品詳細

MAX4295は、マルチメディアおよび汎用ハイパワーアプリケーション用のモノラル、スイッチモード(クラスD)オーディオパワーアンプです。このアンプは87%以上の効率を実現し、2Wの最大連続パワーを4Ωの負荷に供給します。

MAX4295の評価キット(EVキット)は完全実装済み、評価済みの表面実装ボードです。このEVキットはCDプレーヤーのライン出力またはヘッドフォンジャックによって駆動するか、任意のオーディオソースに直接接続するよう設計されています。EVキットは音量制御、および素早くスピーカに接続するためのターミナルブロックを備えています。

アプリケーション

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • 民生用オーディオ
  • コードレス電話
  • ノートブックコンピュータ
  • パームトップコンピュータ
  • ペン入力パームトップ

MAX4295EVKIT
MAX4295の評価キット

最新のディスカッション

max4295に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品