MAX4239

製造中

超低オフセット/ドリフト、低ノイズ、高精度SOT23アンプ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度センサーインタフェースに最適なDC性能
    • 超低オフセット電圧:0.1µV
      • 2.0µV (max) (+25℃の場合)
      • 2.5µV (max) (-40℃~+85℃の場合)
      • 3.5µV (max) (-40℃~+125℃の場合)
    • 低ドリフト:10nV/℃
    • 低ノイズ:1.5µVP-P (DC~10Hz)
    • AVOL:150dB、PSRR:140dB、CMRR:140dB
    • 高利得帯域幅積
      • 1MHz (MAX4238)
      • 6.5MHz (MAX4239)
    • グランド検出入力
    • レール・ツー・レール出力(RL = 1kΩ)
  • 低消費電力によってシステム電力を削減
    • 単一電源電圧範囲:2.7V~5.5V
    • 消費電流:600µA
    • シャットダウンモード:0.1µA
  • 低消費電力によりシステム電力を低減
  • AEC-Q100認定、/V製品のリストについてはデータシートの「型番」をご覧ください。
MAX4239
超低オフセット/ドリフト、低ノイズ、高精度SOT23アンプ
MAX4238、MAX4239:標準動作回路
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX4239

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX4238EVKIT

MAX4238の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4238の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX4238を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX4238AUA+が実装されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 心臓モニタ
  • 電子スケール
  • 産業用:プロセス測定および制御
  • 計測アンプ
  • 医療用計測
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • 歪みゲージ
  • 熱電対

MAX4238EVKIT
MAX4238の評価キット

最新のディスカッション

MAX4239に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品