MAX3941

最終販売

バイアスネットワーク内蔵、10Gbps EAMドライバ

Tバイアス内蔵、10.7Gbpsパッケージ電界吸収変調器(EAM)ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵バイアスネットワーク
  • エッジ速度:23ps
  • プログラマブルな変調電圧:最大3VP-P
  • プログラマブルなEAMバイアス電圧:最大1.25V
  • 選択可能なデータリタイミングラッチ
  • 動作速度:最高10.7Gbps
  • 内蔵の変調/バイアス機能
  • 50Ωの内蔵入出力終端
  • パルス幅調整
  • イネーブルおよび極性制御
  • ESD保護
MAX3941
バイアスネットワーク内蔵、10Gbps EAMドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3941EVKIT

MAX3941の評価キット

機能と利点

  • すべて高速のI/O用にSMAコネクタ
  • 電気的動作用に構成。レーザは不要
  • 単一電源動作:-5.2V
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3941の評価キット(EVキット)は、10.7Gbps EAMドライバのMAX3941を電気的に評価する実装済み検証用ボードです。出力は、50Ωの終端オシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースされます。

アプリケーション

  • 10Gbpsイーサネット
  • DWDMシステム
  • 長/短距離光トランスミッタ
  • SONET OC-192およびSDH STM-64
  • 伝送システム

MAX3941EVKIT
MAX3941の評価キット

最新のディスカッション

MAX3941に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品